Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Verpackung

Verpackung

Der Weg zu einer optimalen Verpackungsmaschine

Die ideale Lineartechnik-Lösung für automatisierte Verpackungsanwendungen besteht häufig nicht in der schnellsten, robustesten, präzisesten oder sogar kostengünstigsten Option. Vielmehr zeichnet sich die ideale Lösung durch ein optimales Verhältnis zwischen Leistung, Lebensdauer und Kosten aus. Thomson ist bestens positioniert, um Maschinenbauer der Verpackungstechnik bei der schnellen Konfiguration der optimalen Linearantriebslösung für jede Anwendung zu unterstützen.

Die richtigen Linearsysteme für jede Aufgabe
Häufig lässt sich ein und dieselbe Maschinenfunktion auf unterschiedliche Weise realisieren. Thomson bietet das branchenweit breiteste Spektrum an mechanischen Antriebssystemen. In völliger Objektivität beraten wir Sie hinsichtlich der besten Wahl für Ihre Anwendungen.

Optimal in Form, Größe und Funktion
Thomson wartet mit einem umfassenden Sortiment an Standardprodukten auf, doch auch deren kundenspezifische Modifikation ist bei uns Routine. Individuelle Komplettlösungen sind über das gesamte Portfolio hinweg verfügbar.

Unerreichte Anwendungserfahrung
Setzen Sie auf Thomson – und damit auf eine über 70-jährige, weltumspannende Erfahrung in der Problemlösung für die verschiedensten Branchen und Anwendungen.

Rundum konkurrenzfähige Verpackungsmaschinen
Thomson steht Ihnen schon ab Beginn der Konstruktionsphase zur Seite, damit Sie die Leistung, Lebensdauer und Kosten Ihrer Verpackungstechnik optimieren können. Ist die Anlage erst einmal in Betrieb, können Sie sich beruhigt zurücklehnen: Hochwertige Komponenten, kalkulierbare Kosten und termingerechte Lieferungen sorgen für reibungslose Abläufe. Thomson – der Name, auf den Verlass ist, wenn es um Kraftübertragung und Linearantriebe geht. Rufen Sie uns an, um Ihre nächste Anwendung zu besprechen, oder wenden Sie sich an einen unserer über 2000 Vertriebspartner, um kurzfristig Ersatzteile zu erhalten.

Anwendungen

Bestückung und Palettierung

Höherer Nutzen für Ihre Verpackungsmaschinen:

Nachfolgend finden Sie nur einige wenige Beispiele, wie Thomson den Wert Ihrer Verpackungsmaschinen...

Etikettendruck und Scannen

Einfache Bauweise, hohe Leistung:

Mit Thomson erzielen Maschinenbauer Präzision, Geschwindigkeit und Flexibilität bei minimalem Aufwand. Unser au...

Stretchverpackung

Unerreichte Qualität, Geringer Wartungsaufwand:

Aus Standardkomponenten lassen sich unkomplizierte, hochwertige Maschinen mit langer, nahezu wartungsf...

Kartonverpackung

Ob Sie nun eigene Fertigungslinien oder Maschinen zum Weiterverkauf konstruieren: Thomson ist der ideale Partner, um Ihnen schnell und zuverlässig zum gewünschten Ergebni...

Herstellung von PET-Flaschen

Jahrzehntelange Anwendungserfahrung:

Setzen Sie auf Thomson – und arbeiten Sie Seite an Seite mit dem Erfinder und langjährigen Markeninhaber vielf&aum...

Abfüllung

Die richtige Kombination von Linearantriebskomponenten:

Die richtige Kombination von Linearantriebskomponenten macht es möglich: Diese hochflexible Abf...

Zum Seitenanfang