Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson bietet die weltweit größte Auswahl hochmoderner Linearlager. Wählen Sie aus mehreren Produktreihen metrischer oder zölliger Linearlager und Zubehör für Ihre individuellen Konstruktionsanforderungen, z.B. unsere Super Smart Ball Bushing® Linearlager mit Tragzahlen bis 30.000 N. In Verbindung mit den RoundRail-Linearführungen garantiert die integrierte Selbstausrichtung dieser Linearlager in alle Richtungen sogar auf Montageflächen mit größeren Toleranzen für eine extrem hohe Laufruhe. Bei Verwendung der Thomson 60 Case® Wellen halten unsere Linearlager bis zu 50 % länger als herkömmliche Lager. So bieten die Linearlager vom Typ Super Smart je nach Anforderung die sechsfache Tragzahl.
Für hohe Lasten & Geschwindigkeiten Selbstausrichtend mit geringem Reibungskoeffizient
Für mittlere Lasten & Geschwindigkeiten Selbstschmierend, schmutz- und staubbeständig Korrosionsbeständige, wasserfeste Systeme
Für Anwendungen mit hohen Lasten oder hohen Geschwindigkeiten bei möglichem Staub- oder Schmutzaufkommen
Thomson is working to define specifications for a new inch version of the polymer bushing. Please leave your contact information, below, if you would be free to discuss your application that needs an inch version of this product. After submitting this form you will be returned to the currently available metric polymer bushing product selector.
Optimieren Sie Ihre Konstruktion mit einer Sonderlösung.
Für Anwendungen, bei denen große Lasten schnell, präzise und praktisch reibungsfrei auf einer Linearachse bewegt werden müssen, sind Ball Bushing® Linearlager die optimale Lösung.
Die in metrischen oder Zollgrößen erhältlichen, universell selbstausrichtenden Linearkugellager von Thomson werden seit 75 Jahren nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt, um sanfte, exakte Positionierbewegungen zu gewährleisten. Im Zusammenspiel mit den Thomson 60 Case® LinearRace®-Führungswellen ergibt sich im Vergleich mit herkömmlichen Modellen eine signifikante Steigerung der Laufleistung und Tragzahl.
Wenn Ihre konstruktiven Anforderungen über das Standardangebot von Thomson hinausgehen – kein Problem! Unser erfahrenes Supportteam findet gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Zu unseren Sonderlösungen für Linearlager gehören werkseitig montierte Lagerblock-Konfigurationen, Präzisionskugeln (korrosionsbeständig, Edelstahl, Nylon und vieles mehr), werkseitige Schmierung und speziell behandelte Oberflächen.
Thomson unterstützt Sie mit umfassenden Online-Quellen – ganz gleich, an welcher Stelle im Entscheidungsprozess Sie sich gerade befinden:
Nach Auswahl der Führungswellen für Ihr Linearprojekt müssen die passenden Linearkugellager oder Kugelbuchsen spezifiziert werden. Ob offene oder geschlossene Lager, hängt von der gewählten Wellenausführung ab.
Die Effizienz Ihres Linearkugellagers hängt im Wesentlichen davon ab, wie gut es in Ihre Maschine oder Ihr Gerät eingebaut wurde. In diesem Video finden Sie Tipps und nützliches Zubehör für die ordnungsgemäße Montage Ihrer Linearlager.
Durch Linearkugellager mit einstellbarem Durchmesser erreichen Sie eine höhere Präzision für Ihr Linearsystem.
Für eine maximale Tragzahl werden Linearlager so ausgerichtet, dass die Last auf mehrere tragende Kugelbahnen aufgeteilt ist. In diesem Video erfahren Sie, warum dieses Detail für die Leistung ihres Linearlagers, und damit für Ihre Konstruktion, so wichtig ist.
Durch Fortschritte bei den Tragzahlen, der Lebensdauer und der Produktionsrationalisierung eröffneten ein immer breiteres Anwendungsspektrum für die nahezu reibungsfreie Linearführung. Seit der Einführung der Vierkant- oder Profilschienen-Linearführung in den 1970er-Jahren stehen Konstrukteure vor der Gretchenfrage: Rund oder Profil?
Mehr erfahrenFür die meisten Produktionsunternehmen sind die Kosten eines Maschinenstillstands zumeist exorbitant und können in die Tausende oder sogar Millionen gehen. Kleine Investitionen in regelmäßige und vorbeugende Wartung kann sich dagegen vielfach bezahlt machen.
Mehr erfahrenSo entscheiden Sie sich zwischen den wichtigsten Lineartechnologien und konstruieren Automatisierungssysteme mit optimaler Leistungsfähigkeit, indem Sie bei der Auswahl der Linearkomponenten konstruktive Überlegung über die Frage der Kosten stellen.
Mehr erfahrenWie Sie mit einer Investition von 25 Euro mehrere zehntausend Euro in Form unplanmäßiger Stillstände einsparen.
Mehr erfahrenSelf-lubricating Linear Bearing Pillow Blocks | 167 KB | |
Ball Bushing-Lager aus Edelstahl Technische Information | 1812 KB | |
Super Metric Ball Bushing Bearing Cross Reference Sheet | 172 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].