Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Brot-Verpackungsautomat

Brot-Verpackungsautomat

Verpackungsautomaten mit zwei Bewegungsachsen leisten Erstaunliches beim Zusammenführen und Verpacken von Lebensmitteln wie Backwaren, Frühstücksflocken und Milchprodukten in Kartons sowie Gehacktem in Schalen. Ein solches System umfasst das Aufnehmen, Platzieren, Anordnen und Transportieren, sowohl der einzelnen Produkte als auch der Endverpackungen. Bei dieser zentralen Funktion in der Lebensmittelverarbeitung kommen zahlreiche Thomson-Komponenten zum Einsatz – von Kugelgewindetrieben und Führungseinheiten über Linearantriebssysteme bis zu Planetengetrieben und Servomotoren.

Riemenbetriebene Lineareinheit

Ermöglicht den schnellen Transport des Zwischenprodukts für einen maximalen Durchsatz der Produktionslinie.

Präzisions-Linearaktuator

Führt das präzise Heben und Senken des Vertikalgreifers durch, um das Produkt aufzunehmen und abzusetzen.

Planetengetriebe und Servomotor

Sorgt für die Verstärkung des Drehmoments und Untersetzung der Drehzahl für eine exakte Positionierung der Vertikalachse von Förderbändern.

Baugruppe aus Lineareinheit und Kugelgewindetrieb

Erlaubt die genaue Positionierung der Lebensmittel und berücksichtigt unterschiedliche Produktgrößen.

Zum Seitenanfang