Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Der Max Jac Linearaktuator gehört zu den robustesten Elektrozylindern am Markt. Er ist das Ergebnis eines jahrzehntelangen, ausgesprochenen Erfolges von Thomson in der Herstellung von Linearaktuatoren für den Bereich der mobilen Maschinen. Der Max Jac ist selbst in Einsatzumgebungen, in denen er Düngemittel, Schlamm, Sand, Hochdruck-Wasserstrahlen, Schneematsch, Salzwasser, Hitze oder starken Vibrationen ausgesetzt ist, praktisch wartungsfrei. Er ist nicht nur strapazierfähig, sondern auch leistungsstark; er bündelt hohe Geschwindigkeit, Effizienz und Genauigkeit in einem. Für den Max Jac gilt dasselbe wie für alle Thomson Produkte – sollten die Standardmodelle Ihre Anforderungen nicht abdecken, entwickeln wir auf Anfrage gerne eine kundenspezifische Lösung.
Leistungsspezifikation | MX**W Schneckengewindetrieb |
MX**B Kugelgewindetrieb |
---|---|---|
Max. dynamische Tragzahl: N (lbf) | 500 (112,4) | 800 (179,8) |
Max. statische Last: N (lbf) | 2000 (449,6) | 100-350** |
Max. Leerlaufgeschwindigkeit : mm/s (in/s) | 33 (1,3) | 60 (2,36) |
Max. Geschwindigkeit bei Volllast: mm/s (in/s) | 19 (0,75) | 30 (1,18) |
Verfügbare Eingangsspannungen: VDC | 12, 24 | |
Standardhublängen: mm (in) | 50, 100, 150, 200, 250*, 300* (2, 4, 6, 8, 10, 12) |
|
Betriebstemperatur: ºC (F) | -40 bis +85 (-40 bis +185) | |
Einschaltdauer bei voller Last und @ 25 ºC | 25% | |
Maximales Axialspiel: mm (in) | 0,3 (0,012) | |
Einspannmoment: Nm (lbf-in) | 2 (18) | |
Leiterquerschnitt: mm² (in²) | 1 (0,002) | |
Optionale Kabellängen: mm (in) | 300 (11,8), 1600 (63) | |
Schutzart | IP66, IP69K | |
Salzsprühnebeltest h | 500 | |
Lebensdauer in Zyklen | 500000*** | |
Rückführung über analoges Positionssignal: VDC | 0,5 bis 4,5 | |
Encoder-Positionsrückführung | 5VDC-Eingang, 2-Kanal |
* Diese Hublängen sind nur für Modelle mit Kugelgewindetrieb möglich.
** Die statische Kraft (d.h. die Rücklauf-/Haltekraft) einer Einheit mit Kugelgewindetrieb variiert je nach geleisteten Laufzyklen und der Last.
*** Für Aktuatoren mit Kugelgewindetrieb mit 100 mm Hublänge, einer durchschnittlichen Last von 500 N und wechselnder Belastungsrichtung.
Linearaktuatoren | 9795 KB | |
Linearaktuatoren | 9799 KB |
Max Jac Electric Linear Actuator Installation Manual | 404 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].