Electrak PPA-M - Aktuatoren
Electrak PPA-M-Aktuatoren sind für robuste und vielseitige Mehrzweckanwendungen vorgesehen. Die Aktuatoren dieser Baureihe ermöglichen den Einsatz von zwei Antriebswellen und können somit einfach für kundenseitig gelieferte Motoren bzw. den synchronen Betrieb mit mehreren PPA-M-Einheiten angepasst werden. Die Einheiten mit hoch effizientem Kugelspindelantrieb eignen sich auch für den Einsatz unter härtesten Betriebsbedingungen. Sie können manuell betätigt werden und sind nahezu vollständig wartungsfrei.