- Höhenverstellung von Rollstühlen
- Hebehilfen
- Behindertengerechter Transport
Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die Hubsäulen von Thomson werden mit derselben Sorgfalt und Fachkenntnis entwickelt wie die branchenführende Serie der Thomson Linearaktuatoren. Zu den Schwerpunkten während des Entwicklungsprozesses zählen Platzersparnis, modernes Design, hohe Leistung und sicherer Betrieb. Hinzu kommen die vollständige Wartungsfreiheit, der einfache Einbau und die leichtgewichtige Bauform. All diese Eigenschaften machen die Hubsäulen zur idealen Wahl für Anwendungen im Haushalt, im Beruf und in der Medizin.
Optimieren Sie Ihre Konstruktion mit einer Hubsäulen Sonderlösung.
Als ideale Hebelösung für medizinische und ergonomische Vorrichtungen, die eine Teleskopbewegung erfordern, sind Hubsäulen bzw. Teleskopsäulen selbsttragende Systeme zur Höhenverstellung in einem kompakten, vor-ausgerichteten Paket.
Thomson lifting columns are designed for smooth, quiet and fast operation, and offer an excellent extension-to-retraction ratio, resulting in the maximum range of motion in a minimal footprint. These flexible, linear motion solutions are based on anodized extruded aluminum profiles which slide into each other. A high moment load capacity, large holding-capacity-to-frame-size ratio and the ability to use a single unit for a center load or multiple units linked together allow for numerous design configurations.
Sollten unser Standardportfolio an elektrischen Hubsäulen Ihre anwendungstechnischen Anforderungen nicht genau erfüllen, helfen Ihnen unsere Planungsexperten mit einer maßgeschneiderten Sonderlösung. Unsere Sonderlösungen bezüglich auf Leistung, Umgebungsfestigkeit, Hub- und eingefahrene Länge, Steuerung und Rückführung, Einbau und Installation und vielem mehr erfüllen Ihre Anforderungen und verbessern die Leistung Ihrer Maschine.
Wie werden mehrere Hubsäulen mit einem einzigen Steuergerät synchronisiert? Thomson erläutert in diesem Video, wie einfach mithilfe von Encodern die Hubsäulen auf Null gestellt und synchronisiert werden, auch bei einseitig verlagerter Last. Typische Anwendungsbeispiele sind große ergonomische Arbeitsstationen oder medizinische Liegen bzw. Krankenhausbetten.
Kyle Thompson, Produktmanager bei Thomson für Hubsäulen, zeigt verschiedene medizinische und ergonomische Anwendungen für Thomson Hubsäulen auf und geht im Detail auf die vielen Funktionen und Vorteile dieser Säulentechnologie ein. Auch im Interview mit einem der führenden Fertigungsingenieure der Firma Videojet bestätigt sich, wie sie sich vorteilhaft in den Fertigungsprozess integrieren lassen, um zum Arbeitsschutz und zur Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter beizutragen.
Beim Transport seiner Tintenstahldrucker und Laser-Beschriftungssysteme zwischen den einzelnen Montagestationen hat Videojet mithilfe von Thomson-Hubsäulen Probleme bei der Höhenverstellung überwunden und die Ergonomie für sein Personal verbessert.
Vertikalhub wird in einer Vielzahl medizinischer Geräte benötigt, bei denen Zugänglichkeit und Komfort entscheidend zur Verbesserung der medizinischen Behandlung von Patienten beitragen können. Hubsäulen liefern hier die perfekte Lösung. Zu diesen Anwendungsbereichen gehören Rollstuhllifte, Untersuchungsliegen und Zahnarztstühle, aber auch höhenverstellbare Arbeitsplätze oder augenmedizinische Instrumente wie berührungslose Innendruck-Messgeräte.
Modellvergleich |
LC1600 | LC2000 | LC3000 |
---|---|---|---|
Beschreibung | Zweiteilig extrudiert, mit einer Tragzahl von 1600 N. Ideal für kostensensible Anwendungen, bei denen das Verhältnis von aus- und eingefahrener Länge nicht kritisch ist. | Dreiteilig extrudiert, mit einer Tragzahl von 2000 N und ausfahrbarem Leitspindelmechanismus zur Optimierung des Verhältnisses von aus- und eingefahrener Länge. | Dreiteilig extrudiert, mit Kugelumlaufspindel für Tragzahlen bis 3000 N und hohe Momentlasten. |
Spindelausführung | Trapez | Teleskopleitspindel | Kugelspindel |
Gewicht | Premium | Gut | Gut |
Leiser Betrieb | Premium | Gut | Gut |
Verhältnis aus-/eingefahrene Länge | Gut | Premium | Erweitert |
Minimale eingefahrene Länge | Gut | Premium | Erweitert |
Lastkapazität | Gut | Erweitert | Premium |
Lastmoment | Gut | Gut | Premium |
Arbeitszyklus | Gut | Premium | Gut |
Geschwindigkeit | Erweitert | Premium | Gut |
Mittellagenschutz | Ja | Nein* | Nein* |
* Überlastschutz in Mittellage bei Verwendung der DCG-Steuerung verfügbar.
Hubsäulen | 1078 KB | |
Hubsäulen | 1078 KB | |
Hubsäulen | 1087 KB | |
Hubsäulen | 1159 KB |
Linearaktuatoren | 9795 KB | |
Linearaktuatoren | 9799 KB | |
Linearaktuatoren | 5661 KB | |
Linearaktuatoren | 3296 KB | |
Linearaktuatoren | 3264 KB |
Family
Voltage
Drive Type
Load
Travel Rate (No Load)
Maximum Stroke
Feedback Option
Connection Option
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceLC1600 Hubsäulen | ![]() |
— | — |
LC2000 Hubsäulen | ![]() |
— | — |
LC3000 - Hubsäulen | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].