Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die Gleitgewindetriebe von Thomson sind eine hervorragende und wirtschaftliche Lösung für Ihre Lineartechnik-Anforderungen. Thomson BSA entwickelt und produziert seit über 40 Jahren die qualitativ hochwertigsten Gleitgewindespindeln und Gewindemuttern in diesem Industriezweig. Durch unsere Präzisions-Rollmaschinen wird eine genaue Positionierung bis 0,075 mm / 300 mm erreicht, und unser Beschichtungsverfahren mit PTFE erzeugt Systeme mit einem geringeren Schleppmoment und einer höheren Lebensdauer.
Langlebige Gleitgewindetriebe in vielen Größen für Anwendungen mit hohen Lasten
Präzisions-Gleitgewindetriebe mit sehr feinen Genauigkeitsstufen und mittleren Tragzahlen
Miniature precision lead screws that are easily configurable for small-scale or space-constrained applications. (Diameters as small as 2mm)
Hybrid stepper motor and a precision lead screw in one compact envelope
Thomson-Spindelmuttern sind nur mit Thomson-Trapezgewindespindeln kompatibel.
High quality alloy steel screws with precision bronze acme nuts.
Anti-wedging nut for smooth, quiet performance.
Rolled thread screws in wide range of diameter and lead combinations.
Trapezgewindetriebe mit Standard- oder spielfreien Muttern
Leistungsfähige Spindelmuttern in unterschiedlichen Werkstoffen und Spielausgleich-Optionen.
Präzisions-Gleitgewindespindeln in zahlreichen Konfigurationen, Durchmessern, Steigungen und Längen.
Clearance between screw and nut of up to 0.010 in (0.25 mm)
Preloaded nuts with no play between the screw and nut.
Spiel zwischen Spindel und Mutter bis 0,010" (0,25 mm).
Vorgespannte Muttern ohne Spiel zwischen Spindel und Mutter.
Konfiguration, bei der die Mutter direkt an der Baugruppe angeschraubt werden kann. Gewinde im metrischen und Zollmaß erhältlich.
Konfiguration, bei der die Mutter mit Standardbefestigungselementen stirnseitig montiert werden kann. Dreiecks-, Rund- und Rechtecks-Flansche verfügbar.
Spiel zwischen Spindel und Mutter bis 0,010" (0,25 mm).
Vorgespannte Muttern ohne Spiel zwischen Spindel und Mutter.
Spiel zwischen Spindel und Mutter bis 0,010" (0,25 mm).
Vorgespannte Muttern ohne Spiel zwischen Spindel und Mutter.
Spindeln in Standardgüte mit einer Genauigkeit von 0,010 in/ft (250 µm/300 mm)
Spindeln in Präzisionsgüte mit einer Genauigkeit von 0,003 in/ft (75 µm/300 mm)
Configuration allowing nut to be mounted by threading directly into assembly. Metric and imperial threads available.
Configuration allowing nut to be face mounted with standard fasteners. Triangular, circular, and rectangular flange options available.
Konfiguration, bei der die Mutter direkt an der Baugruppe angeschraubt werden kann. Gewinde im metrischen und Zollmaß erhältlich.
Konfiguration, bei der die Mutter mit Standardbefestigungselementen stirnseitig montiert werden kann. Dreiecks-, Rund- und Rechtecks-Flansche verfügbar.
Konfiguration, bei der die Mutter direkt an der Baugruppe angeschraubt werden kann. Gewinde im metrischen und Zollmaß erhältlich.
Konfiguration, bei der die Mutter mit Standardbefestigungselementen stirnseitig montiert werden kann. Dreiecks-, Rund- und Rechtecks-Flansche verfügbar.
Konfiguration, bei der die Mutter direkt an der Baugruppe angeschraubt werden kann. Gewinde im metrischen und Zollmaß erhältlich.
Konfiguration, bei der die Mutter mit Standardbefestigungselementen stirnseitig montiert werden kann. Dreiecks-, Rund- und Rechtecks-Flansche verfügbar.
Konfiguration, bei der die Mutter direkt an der Baugruppe angeschraubt werden kann. Gewinde im metrischen und Zollmaß erhältlich.
Konfiguration, bei der die Mutter mit Standardbefestigungselementen stirnseitig montiert werden kann. Dreiecks-, Rund- und Rechtecks-Flansche verfügbar.
Konfiguration, bei der die Mutter direkt an der Baugruppe angeschraubt werden kann. Gewinde im metrischen und Zollmaß erhältlich.
Konfiguration, bei der die Mutter mit Standardbefestigungselementen stirnseitig montiert werden kann. Dreiecks-, Rund- und Rechtecks-Flansche verfügbar.
Kompakte Acetal-Mutter in Lagergüte mit dreieckigem Anbauflansch. Für Gleitgewindespindeln mit bis zu 10 mm Durchmesser.
Kompakte, hochrobuste PEEK-Mutter in Lagergüte mit dreieckigem Anbauflansch. Für Gleitgewindespindeln mit bis zu 10 mm Durchmesser.
Acetal-Mutter in Lagergüte mit dreieckigem oder rundem Anbauflansch. Für Gleitgewindespindeln mit bis zu 20 mm Durchmesser.
Acetal-Mutter in Lagergüte mit zölligem Anbaugewinde.
Bronze-Mutter in Lagergüte mit zölligem Anbaugewinde.
Acetal-Mutter in Lagergüte mit metrischem Anbaugewinde
Flanschmutter mit hoher axialer Steifigkeit, geringer Reibung und aktiver Verschleißkompensierung.
Flanschmutter mit einer Auslegungstragzahl bis 11,3 kg (111 N)
Mutter mit zölligem oder metrischem Anbaugewinde sowie hoher axialer Steifigkeit, geringer Reibung und aktiver Verschleißkompensierung.
Einstellbare Gewindeanbau-Mutter mit einer Federvorspannung bis 9 kg (89 N).
Kompakte Acetal-Mutter in Lagergüte mit dreieckigem Anbauflansch. Für Gleitgewindespindeln mit bis zu 10 mm Durchmesser.
Kompakte, hochrobuste PEEK-Mutter in Lagergüte mit dreieckigem Anbauflansch. Für Gleitgewindespindeln mit bis zu 10 mm Durchmesser.
Acetal-Mutter in Lagergüte mit dreieckigem oder rundem Anbauflansch. Für Gleitgewindespindeln mit bis zu 20 mm Durchmesser.
Acetal-Mutter in Lagergüte mit zölligem Anbaugewinde.
Bronze-Mutter in Lagergüte mit zölligem Anbaugewinde.
Acetal-Mutter in Lagergüte mit metrischem Anbaugewinde
Flanschmutter mit hoher axialer Steifigkeit, geringer Reibung und aktiver Verschleißkompensierung.
Flanschmutter mit einer Auslegungstragzahl bis 11,3 kg (111 N)
Mutter mit zölligem oder metrischem Anbaugewinde sowie hoher axialer Steifigkeit, geringer Reibung und aktiver Verschleißkompensierung.
Einstellbare Gewindeanbau-Mutter mit einer Federvorspannung bis 9 kg (89 N).
Optimieren Sie Ihre Konstruktion mit einer Sonderlösung.
Als wirtschaftliche Lösung für Präzisionsanwendungen liefern Gleitgewindetriebe kompakte, geräuscharme Linearbewegungen.
Keine andere Linearantriebskomponente vereint die Geschwindigkeit, Präzision, Effizienz, Wiederholgenauigkeit, Laufruhe, Schmiermittelrückhaltung, Belastbarkeit und Kompaktheit von Thomson-Gleitgewindetrieben. Unsere Spindelmuttern sind in Standard- oder Flansch-Montagekonfiguration erhältlich; spezielle spielfreie Muttern bieten höchste Wiederholgenauigkeit beim Anfahren einer Position.
Nicht immer lassen sich die Vorgaben für eine Linearanwendung mithilfe von Standard-Gleitgewindetrieben optimal erfüllen. In solchen Fällen bietet Thomson seine Engineering-Leistungen an, um die Gewindetriebe so zu modifizieren, dass Ihre Anforderungen erfüllt werden und Ihr Projekt reibungslos auf Kurs bleibt.
Warum werden Gleitgewindetriebe bevorzugt für Präzisionsanwendungen genutzt? Lernen Sie nicht nur die lange Liste ihrer Vorteile kennen, sondern auch, wie Sie diese Komponenten optimal für Ihre Konstruktionen und Anwendungen einsetzen.
Referent: Saurabh Khetan, Product Line Manager - Gewindetriebe, Thomson
Jeff Johnson, Produktingenieur für Gewindetriebe bei Thomson, erklärt in diesem Video, dass Gleitgewinde- und Kugelgewindetriebe zuweilen für dieselben Anwendungsbereiche genutzt werden können. Üblicherweise werden Kugelgewindetriebe in industriellen Anwendungen verwendet, die eine hohe Tragzahl oder Laufleistung erfordern, während Gleitgewindetriebe eher für kleinere Anwendungen mit geringeren Lasten in Frage kommen. Allerdings lassen sich Gleitgewindetriebe extrem flexibel auf Kundenvorgaben anpassen, da Steigungen, Größen und Mutternkonfigurationen schnell gegeneinander ausgetauscht werden können. Bei der Auswahl der optimalen Gewindetrieb-Technologie sind die Anschaffungskosten daher nicht zwangsläufig der wichtigste Faktor, den es zu beachten gilt. In diesem Video lernen Sie dich wichtigsten Unterschiede der beiden Technologien kennen.
Welchen Motor für Ihre Gleitgewindetrieb-Anwendung? Die optimale Integration von Gewindetrieb und Motor kann die Kosten minimieren, die Leistung maximieren, die Wartung vereinfachen und bietet mehr Flexibilität beim Prototyping. Die drei gängigsten Methoden sind die Nutzung einer externen Wellenkupplung, eine permanente oder teil-permanente Verbindung von Gewindetrieb und Motor oder die Verwendung einfach lösbarer Verbindungen. Dieser Artikel behandelt die wichtigsten Überlegungen beim Vergleich dieser Optionen.
Mehr erfahrenDieser Artikel beantwortet die fünf zentralen Fragen zur Spezifikation von Gleit- bzw. Trapezgewindetrieben für Ihre Linearanwendungen.
Mehr erfahrenBSA Gewindetriebe | 1455 KB | |
BSA Gewindetriebe | 1463 KB | |
BSA Gewindetriebe | 1484 KB | |
BSA Gewindetriebe | 2713 KB | |
Miniaturkomponenten und Systeme | 6871 KB | |
Miniatur-Gleitgewindetriebe | 1372 KB | |
Miniatur-Gleitgewindetriebe | 5121 KB | |
Miniaturkomponenten und Systeme | 6862 KB | |
Miniatur-Gleitgewindetriebe | 1760 KB | |
Schrittmotor-Linearantriebe | 11778 KB | |
Schrittmotor-Linearantriebe | 9252 KB | |
Schrittmotor-Linearantriebe | 4289 KB | |
Schrittmotor-Linearantriebe | 3629 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniaturkomponenten und Systeme | 1603 KB |
2016-01-19 | ||
Design Engineer's Guide – Selecting a Lubricant for Ball Screws | 2016-01-14 | |
High Load Ball Screws – The Motion Control Solution | 2016-01-05 | |
2016-01-04 | ||
Don’t Rule Out Lead Screws | 2015-01-28 | |
Don’t Rule Out Lead Screws | 2015-01-27 | |
Correct Lubrication is Vital to Ball Screw Life | 2015-01-07 | |
New Thomson Motorized Lead Screw Range Offers More Thrust, Smaller... | 2014-11-03 | |
Ball Screws Go Green - the three “R’s”; Reduce, Re-use, and Recycle... | 2009-02-01 |
+ TRAPEZGEWINDETRIEB-BAUGRUPPEN | |||
Trapezgewindetrieb-Baugruppen - Zoll | ![]() |
— | — |
Trapezgewindetrieb-Baugruppen - metrisch | ![]() |
— | — |
Mini-Gleitgewindetriebe (< 4 mm Durchmesser) | ![]() |
— | — |
+ TRAPEZGEWINDEMUTTERN | |||
Trapezgewindemuttern - Zoll | ![]() |
— | — |
Trapezgewindemuttern - metrisch | ![]() |
— | — |
Mini-Gleitgewindemuttern (< 4 mm Durchmesser) | ![]() |
— | — |
+ SPINDELN | |||
Trapezgewindespindeln - Zoll | ![]() |
— | — |
Trapezgewindespindeln - metrisch | ![]() |
— | — |
Mini-Gleitgewindespindeln (< 4 mm Durchmesser) | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].