Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Technische Videos

Deutsch

Aktuatoren

Der Zusammenhang von Last, Geschwindigkeit und Stromaufnahme
Ändern der Geschwindigkeit eines Thomson-Linearaktuators
Verwendung der Thomson-Handhilfsbetätigung (Handkurbel)
Einsetzen einer Kugelgewindemutter
Dimensionierung einer Spannungsversorgung für Industrie-Linearaktuatoren
Schutz eines Thomson-Linearaktuators über seine gesamte Hublänge
Einbau eines Industrie-Linearaktuators
Einbau des integrierten Anschlusssteckers am Electrak HD
Steuerung eines Thomson-Linearaktuators mit J1939 CAN-Bus-Funktionalität
Wartung eines elektrischen Linearaktuators
Statische und dynamische Belastung
Niederstromschalten kurz erklärt
Dynamisches Bremsen kurz erklärt
Einschaltdauer kurz erklärt
Rücklauf kurz erklärt
Der Sinn von Verdrehschutz-Vorrichtungen
Techtipp: Synchronisieren mehrerer WhisperTrak Linearaktuatoren
Techtipp: Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten für Elektrozylinder
Techtipp: Die Steifigkeit von Linearaktuatoren erhöhen
Techtipp: IP-Schutzarten für Linearaktuatoren/Elektrozylinder
Motorbetriebene Leitspindel mit TaperLock
Techtipp: Linearführungen und -lager korrekt schmieren
Synchronisierung: Mehr Kontrolle & Leistung durch smarte Thomson-Linearaktuatoren
Thomson Smarte Aktorik: Konstruktion smarter Maschinen mit smarten Antriebskomponenten
Elektrische Antriebstechnik für Getreide- und Saatgutgeräte
Hydraulikzylinder durch elektrische Linearaktuatoren ersetzen
Thomson Electrak HD Linearaktuatoren - Stark. Intelligent. Robust.
Vorteile elektrischer Aktuatoren der PC-Serie
Elektrohydraulischer Linearaktuator Thomson H-Track bewegt schwere Lasten auf engem Raum
Anwendungsbericht: Electrak® HD Linarantriebe synchronisieren SPIKA-Arbeitsplattformen
Anwenderbericht: Electrak® HD Linearaktuatoren steigern die Intelligenz der TRIBINE Mähdrescher
Thomson Electrak® XD: Neue elektromechanische Linearantriebe für Lasten bis 25 kN
Sauber und einfach: Die Elektrifizierung von Anwendungen mit Linearaktuatoren
Techtipp: So funktioniert bei Elektroaktuatoren die Stoßdämpfung
Techtipp: So funktioniert die Aktuator-Handhilfsbetätigung
Techtipp: So funktioniert die manuelle Linearaktuator-Bremsfreigabe

Kugelgewindetriebe

Kugel- oder Trapezgewindetrieb
Techtipp: So bestimmen Sie Ihren Kugelgewindetrieb
Thomson-Leitspindel- vs. Kugelumlaufspindeltechnik
Thomson-Kugelumlaufspindeln: Design und Installation (copy)
Wie Ihre Lineartechnik von Thomson Kugelgewindetrieben profitieren kann
Montage einer externen Sicherheitsfangmutter an einem metrischen Kugelgewindetrieb
Techtipp: Mehr Leistung und Lebensdauer durch beschichtete Kugelkeilwellen

Kompakt-Linearsysteme

So wählen Sie Ihr ideales Thomson Kompakt-Linearsystem aus

Gewindetriebe, Trapezgewindetriebe

Einbau einer XC-Spindelmutter
Glide Screw™ - Was steckt dahinter?
Flüssigkeits-Analysegerät mit Thomson Glide Screw™-Lösung
Thomson Gleitgewindespindeln: Sonder-Endenbearbeitung für Ihre anwendungstechnischen Anforderungen
Techtipp: Montage einer integrierten Kupplung an einem Thomson Miniatur-Gleitgewindetrieb
Techtipp: Wie funktionieren Spielausgleichs-Bronzemuttern?

Hubsäulen, Teleskopsäulen

Ideal im medizinischen Bereich und für ergonomische Anwendungen
Mehrere Hubsäulen synchronisieren

Linearlager, Kugelbuchsen, Lagerblöcke

Befüllen einer Kugelgewindemutter mit Lagerkugeln
Vorbeugen gegen ungeplante Stillstandzeiten -- Wartung der Linearlager
Auswahl des optimalen Thomson Lagerblock
Die Entscheidung zwischen geschlossenen und offenen Linearkugellagern
Wie die Ausrichtung eines Thomson Linearkugellagers dessen Tragzahl beeinflusst
Einstellbare Thomson-Linearlager genauer betrachtet
Auswahl der optimalen Thomson-Wellenabstützung
Optimierte Präzision durch Verwendung einstellbarer Lagerblöcke
Montage von Thomson Ball Bushing®-Linearkugellagern
Welches Linearlager ist das beste für Ihre Anwendung?

Linearachsen

Hochpräzise WM-Linearantriebe mit bis zu 11 m Hublänge (copy)
Vorteile prismengeführter Lineareinheiten für Nassanwendungen
Endlagenschalter an Lineareinheiten einrichten
Hochgeschwindigkeits-Linearsysteme Bauart WH
MovoTrak CTU Cobot Transfer Unit: Die erste kollaborative 7. Achse (Ausführliche Übersicht)
MovoTrak CTU Cobot Transfer Unit: Die erste kollaborative 7. Achse (Kurze Übersicht)
MovoTrak CTU Cobot Transfer Unit - Installation der kollaborativen 7. Achse

Spindelhubgetriebe

Spindelhubgetriebe: Eine robuste, flexible Lösung für Schwerlast-Linearsysteme

Linearführungssysteme

Montageoptionen für Rundwellen
RoundRail-Linearwellen: Die Bedeutung der Wellen-Geradheit
RoundRail-Linearwellen: Bedeutung der Oberflächengüte
RoundRail-Linearwellen: Warum sind Einsatzhärte und Einhärttiefe wichtig?
RoundRail-Linearwellen: Warum sind Rundheit und Konizität wichtig?

Profil-Schienenführungen

Thomson-Rundschienen- vs. Rechteckschienentechnik
Thomson-Profilschienen: Die Bedeutung der Genauigkeitsklasse
Festlegen der Profilschienen-Vorspannung
Techtipp: Welche Profilschienen-Linearführung für Ihre Anwendung?
Techtipp: Thomson Profilschienen installieren und korrekt ausrichten

Schrittmotor-Linearaktuatoren

Was ist ein Schrittmotor und warum ist er ideal für lineare Aktorik?
Techtipp: Konfigurationsvarianten der Schrittmotor-Linearantriebe
Techtipp: Vorteile von Drehgebern für Schrittmotor-Linearantriebe
Techtipp: Ansteuern eines Schrittmotor-Linearantriebs
Techtipp: Installation eines Schrittmotor-Linearantriebs
Zum Seitenanfang