Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Ausgelegt auf Langlebigkeit, hohe Einschaltdauer und raue Umgebungsbedingungen: diese smarten elektrischen Linearaktuatoren mit bürstenlosem Motor bieten mit einer hohen Einschaltdauer von bis zu 100 % sowie einer wartungsfreien Laufleistung von bis zu 600 km eine erstklassige Vorstellung. Zu den neuen Optionen gehören eine Versorgungsspannung von 48 VDC, höhere Geschwindigkeit für leichtere Lasten, CAN-Bus Steuerungen und ein berührungsloser absoluter Positionssensor. Der Electrak LL ist für viele Anwendungen prädestiniert – in erster Linie für mobile, batteriebetriebene Systeme – die bisher auf kostspieligere und komplexere Lösungen angewiesen waren.
Leistungsdaten | LLxx-B020 | LLxx-B040 | LLxxB060 |
---|---|---|---|
Eingangsspannungen (VDC) |
24 VDC 48 VDC |
24 VDC 48 VDC |
24 VDC 48 VDC |
Min/Max Hub Länge: mm | 100 / 450 in 50-mm-Abstufungen |
100 / 450 in 50-mm-Abstufungen |
100 / 450 in 50-mm-Abstufungen |
Max. dynamische Last: N | 2000 | 4000 | 6000 |
Max. statische Last: kN | 5 | 10 | 15 |
Max. Geschwindigkeit ohne Last: mm/s |
54 | 30 | 15 |
Max. Geschwindigkeit Speed: mm/s |
54 | 30 | 15 |
Stromaufnahme ohne Last /max. Last |
bei 24 V - 2 / 10.5 bei 48 V - 1/5.5 |
bei 24 V - 2 / 10.5 bei 48 V - 1/5.5 |
bei 24 V - 2 / 8.5 bei 48 V - 1/4.5 |
Volllast-Einschaltdauer bei 25 ºC (77 ºF) |
35 % | 35 % | 35 % |
Gewindetrieb- / Muttern-Typ | Kugel / Sicherheitskugelmutter | Kugel / Sicherheitskugelmutter | Kugel / Sicherheitskugelmutter |
Betriebstemperatur (°C) | -40 bis +85 | -40 bis +85 | -40 bis +85 |
Schutzart: |
IP66, IP69K / IP66 | IP66, IP69K / IP66 | IP66, IP69K / IP66 |
Haltemoment am Schubrohr (Nm) | 0 | 0 | 0 |
Max. Axialspiel (mm) | 1.2 | 1,2 | 1,2 |
Salzsprühnebel-Beständigkeit (Stunden) | 500 | 500 | 500 |
Aktuator-Gewicht (kg) | 6,8 bei 100 mm 9,3 bei 450 mm |
6,8 bei 100 mm 9,3 bei 450 mm |
6,8 bei 100 mm 9,3 bei 450 mm |
Electrak LL Linearaktuator | 1260 KB | |
Electrak LL Linearaktuatoren | 1909 KB | |
Electrak® LL Linearaktuator | 2011 KB | |
Electrak LL Linearaktuatoren | 13658 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].