Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto


Classe de eixo

O eixo Thomson está disponível em diversas faixas de tolerância ou classes:
  • L – Maior
  • S – Menor
  • N – Agulha
  • D – Estampo
  • XL – Classe L de precisão eX
    tra
  • MM – Métrico
  • AL – Alumínio
  • G – Ranhura (eixo de classe L com uma ranhura)

Exemplo de diâmetro

O exemplo a seguir mostra diâmetros reais de um eixo nominal de 1 pol em diversas classes:
  • L - 0,9995/0,9990 pol
  • S - 0,9990/0,9985 pol
  • N - 1,0000/0,9998 pol
  • D - 1,0003/1,0000 pol
  • AL - 0,9996/0,9988 pol
  • G - Igual à classe L
  • A classe XL não está disponível do diâmetro de 1 pol. No entanto, a tolerância de diâmetro é semelhante à da Classe L, com a diferença de que a faixa de tolerância é mais estreita.
  • A Classe MM refere-se diâmetros em unidades de medida métricas e tem uma tolerância h6.
Para verificar outros diâmetros, consulte as especificações do produto.

Para uso com

A classe do eixo também indica para qual produto o eixo foi destinado.
  • Classe L -
    • Rolamentos Super Smart Ball Bushing®
    • Rolamentos Super Ball Bushing
    • Rolamentos RoundWay®
    • Buchas FluoroNyliners
    • Rolamentos XA Ball Bushing
    • Rolamentos Ball Bushing Tipo A abertos e ajustáveis
  • Classe S - Rolamentos Ball Bushing tipo A fechados
  • Classe N - Rolamentos de rolo com agulha
  • Classe D - Rolamentos de estampo Ball Bushing
  • Classe XL - Rolamentos Ball Bushing XR
  • Classe G - Rolamentos Super Ball Bushing BG
    opcionais
  • Classe MM - Rolamentos Ball Bushing em unidades de medida métricas
  • Classe AL - FluoroNyliners
back to top