ChanfraduraPor padrão, os eixos cortados no comprimento são desbarbados para remover as bordas afiadas. O chanfro terá aproximadamente:
- 1/32 pol x 45˚ para diâmetros de até 1 pol
- 1/16 pol x 45˚ para diâmetros a partir de 1 pol
Chanfros específicos ou de dimensões especiais podem ser fornecidos mediante uma cobrança adicional.
Diâmetro do eixo roscadoAs roscas padrão são do tipo Rosca unificada nacional grossa (UNC) ou Rosca unificada nacional fina (UNF), classe 2, encaixe A. Os eixos são temperados e macios ao redor da circunferência das áreas roscadas dentro da caixa.
Diâmetros reduzidosA tolerância de diâmetro padrão em diâmetros reduzidos é de ± 0,001 pol. Está disponível a tolerância especial de ± 0,0001 pol. O desvio é está dentro de 0,001 pol da leitura total do indicador. Os eixos são temperados e macios nas seções reduzidas dentro da caixa. Também está disponível a redução do diâmetro do eixo em duas etapas.
Furos radiaisVários furos radiais podem ser usinados no eixo
- Furos roscados no centro do eixo
- Furos roscados através do eixo
- Furos transversais e escareados
- Furos transversais
- Furos transversais e mandrilados
A tolerância típica para alinhamento e localização é de ± 0,010 pol. O eixo será temperado e macio ao redor da circunferência na área do orifício. As roscas podem ser do tipo UNC ou UNF, classe 2-B. A tolerância do diâmetro do orifício pode ser de até ± 0,001 pol
Ponto perfurado para parafusos de ajusteA tolerância de localização é de ± 1/64 pol. Capacidade para ± 0,002 pol. Tamanhos da broca: 1/8 pol a 3/4 pol.
Orifícios coaxiaisRosca UNC ou UNF, classe 2-B. Concentricidade: ± 0,005 pol. Determinados diâmetros serão temperados e permanecerão macios ao redor da circunferência. Observação: os orifícios também podem estar localizados em um círculo de "parafusos". A tolerância de localização é de 0,010 pol.
Ranhura do anel de retençãoTolerâncias de localização entre as ranhuras: ± 1/64” ou ± 0,005”. Tolerância de ± 0,005 pol para o máximo espaçamento das ranhuras do anel é 96 pol.
Junção de eixosÉ possível juntar dois ou mais eixos para aumentar o comprimento. Alguns dos métodos disponíveis são:
- Juntas roscadas e esmerilhadas: para eixos de diâmetros de 3/4 a 4 pol e 20 a 80 mm, com comprimentos de até 6,1 m (20 pés).
- Juntas de cavilha: com concentricidade ± 0,010” para eixos de diâmetros de 1/2 a 4 pol e de 12 a 80 mm.
- Juntas unidas: devem ser consideradas a solução mais econômica antes da avaliação de outras alternativas. Quadrado com extremidades usinadas, sem chanfro. Disponível para todos os diâmetros de eixo nominal.
PlanosOs eixos podem ser usinados com um ou múltiplos planos. A tolerância de localização é a seguinte:
- Um plano: tolerância de localização de ± 0,015 pol.
- Múltiplos planos: tolerância de alinhamento e localização de 0,005 pol.
Não são oferecidos planos que se estendam sobre a maior parte ou todo o comprimento do eixo. O corte de longas seções na camada endurecida causaria um entortamento considerável, e o custo subsequente do endireitamento seria proibitivo.
ChavetasAs chavetas podem ser quadradas, planas ou do padrão americano Woodruff. Disponível para diâmetros de eixo nominal de 1/2 pol até 4 pol.