Skip to content Skip to navigation

Design e teoria

Embora superficialmente os eixos possam parecer iguais, existem significativas diferenças de desempenho devido aos padrões selecionados pelo fabricante e aos processos de fabricação utilizados para alcançar esses padrões.

Redondeza

A redondeza do eixo é vital para aplicações lineares (como fusos e hastes de guia), nas quais exatidão, vida útil ou precisão são essenciais. A redondeza garante a distribuição uniforme das cargas do rolamento para maximizar a vida útil do rolamento, prolongar o tempo de vida e aprimorar a precisão posicional.

Eixos redondos podem enganar os olhos e, quando são devidamente avaliados por técnicas de rastreamento de precisão, revelam que são tudo, menos redondos.

Dois gráficos de eixos com diferentes tolerâncias de redondeza

Acabamento da superfície

O acabamento da superfície é um importante fator que afeta o tempo de vida, os níveis de carga, a resistência ao atrito e a suavidade de deslocamento. O melhor acabamento de superfície catalogado pela indústria tem no máximo 8 Ra. A excelência de acabamento e dureza da superfície maximiza a eficiência e a vida útil de rolamentos lineares, vedações de passagem do eixo e a aparência visual geral.

Visão ampliada de um rolamento de esferas em diferentes superfícies

Linearidade

A linearidade é o parâmetro mais vital para a precisão do posicionamento de um sistema de guias lineares. A imagem abaixo mostra um método típico de medir a linearidade. Com o eixo apoiado em dois pontos localizados 0,2 vezes o comprimento a partir das extremidades, o eixo é girado, e o desvio total indicado é registrado. Esteja ciente de que, mesmo que um eixo seja fabricado reto, o manuseio ou a usinagem podem entortar o material do eixo depois que ele sai da fábrica. Podem ser necessários cuidados para preservar ou restaurar a linearidade do eixo antes da instalação.

Verificação da linearidade usando indicadores duplos

Cilindricidade

Cilindricidade é a medida do grau de conformidade da superfície externa (diâmetro ao longo do comprimento do eixo) com um cilindro verdadeiro. A verdadeira conformidade (alta cilindricidade) garante que os benefícios de redondeza, diâmetro e linearidade estejam presentes em todo o comprimento ou superfície de trabalho do eixo, e não apenas em uma localização específica. Isso assegura a distribuição uniforme das cargas do rolamento, aumenta a capacidade de carga na área de trabalho do rolamento, maximiza a vida útil do rolamento e aumenta o tempo de vida.

Cônico

A conicidade é um componente da cilindricidade. Em aplicações de rolamento linear, a conicidade pode fazer com que uma parte do rolamento linear seja carregada em uma altura maior do que a outra. Isso pode causar drástica redução na vida útil ou na capacidade de carga. À medida que a conicidade aumenta, as esferas entram e saem da pré-carga, causando desgaste prematuro e redução da vida útil.

Ilustração ampliada da conicidade e do carregamento da esfera

back to top