Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto

Os suportes contínuos da Thomson podem ser comprados como conjuntos de eixo e trilho. Os conjuntos do trilho de suporte vêm com o eixo e o suporte do eixo montados juntos.

O material do eixo no conjunto pode ser selecionado dentre nossos materiais de eixo padrão:
  • Aço padrão
  • Aço inoxidável 440C ou 316
  • Aço revestido em cromo
  • Tubular
O material do suporte depende do estilo de suporte selecionado. Consulte mais informações a seguir.

Os Conjuntos de trilho de suporte vêm em diversos estilos
  • Padrão (SRA)
  • Extrarrígido (XSRA)
  • Montagem lateral (SSRA)
  • Perfil baixo (LSRA)
  • Perfil baixo com montagem inferior (ULSRA)
O suporte contínuo é destinado ao uso com rolamentos lineares de estilo aberto. Unidades com "M" no número da peça contêm eixos em unidades de medida métricas e são destinadas ao uso com buchas de diâmetro informado em unidades de medida métricas.

Estilos de trilho de suporte

Suporte padrão

Os Conjuntos de trilho de suporte padrão (SRA) são o conjunto de trilho de suporte mais usado. Eles utilizam um suporte de alumínio que tem furos transversais de montagem no flange.


Suporte padrão

Suporte extrarrígido

Conjuntos de trilho de suporte extrarrígido (XSRA) utilizam um suporte de ferro flexível com revestimento em pó. Os XSRAs são projetados para uso com rolamentos lineares Ball Bushing extrarrígidos e são a opção de suporte de eixo mais resistente à deflexão. XSRAs estão disponíveis apenas com eixos de 2 ou 3 polegadas de diâmetro. Eles têm orifícios de montagem escareados no flange. Os XSRAs são projetados para uso com rolamentos XR Ball Bushing.

Suporte extrarrígido

Suporte lateral

Os Conjuntos de trilho de suporte lateral (SSRA) têm a superfície de montagem na lateral. O flange de montagem é feito de alumínio e tem orifícios de montagem transversais escareados.

Suporte lateral

Suporte de perfil baixo

Conjuntos de trilho de suporte baixo (LSRA) são compactos suportes de eixo com altura 40% menor do que os conjuntos de trilho de suporte padrão. LSRAs utilizam suporte de aço. Os orifícios de montagem escareados atravessam o eixo de cima para baixo. Os parafusos que mantêm o conjunto unido vêm instalados de fábrica. Os parafusos têm intervalos de espaçamento entre os orifícios de montagem e também na parte de cima do eixo.

Devido aos orifícios de montagem superiores no eixo, este conjunto é destinado ao uso apenas com rolamentos Ball Bushing Super Smart. Rolamentos Super Smart têm as trilhas uniformemente espaçadas ao redor do diâmetro, sem trilhas de rolamentos no topo. Os orifícios no topo do LSRA poderiam estar no percurso das trilhas de esferas do outro rolamento linear. Está disponível um conjunto de trilho de suporte baixo sem os orifícios de montagem na parte superior. Consulte as informações sobre Conjuntos de trilho de suporte de perfil baixo com montagem inferior (ULSRA).

O conjunto de suporte baixo utiliza eixo pré-perfurado com orifícios transversais escareados.

Suporte de perfil baixo

Suporte de perfil baixo com montagem inferior

Os Conjuntos de trilho de suporte de perfil baixo com montagem inferior (ULSRA) são semelhantes ao LSRAs, exceto pelos orifícios de montagem inferiores. Este conjunto tem aparafusamento de baixo para cima nos furos roscados do eixo pré-furado. Não há orifícios no topo deste conjunto, portanto, ele pode ser usado com rolamentos lineares que tenham trilhas de esferas na parte superior. Blocos de descanso no estilo PBO (blocos de descanso em aço de precisão) não são adequados para uso com ULSRAs, por conta de problemas de folga.

Observe que o eixo usado com este conjunto é pré-perfurado com furos roscados. Por sua vez, o conjunto de suporte baixo utiliza eixo especial pré-perfurado com orifícios transversais escareados.

Suporte de perfil baixo com montagem inferior

back to top