Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto

Comprimento aleatório – RL

Um eixo de comprimento total é chamado de "comprimento aleatório", e o número da peça tem o sufixo "RL". É usado o termo "comprimento aleatório", uma vez que o comprimento exato da barra pode variar. O comprimento especificado na descrição é o comprimento útil mínimo. O comprimento do eixo provavelmente será um pouco maior. No caso de um eixo cortado em um comprimento específico ou se um eixo for mais curto do que o valor máximo desejado, considere um eixo cortado no comprimento.

Corte no comprimento – CTL

O eixo pode ser cortado no comprimento que você especificar. A tolerância de comprimento padrão é de ±1/32” para diâmetros até 2 pol, e ± 1/16 pol para todos os diâmetros maiores. Produtos com tolerâncias especiais de comprimento estão disponíveis mediante uma cobrança adicional e são considerados produtos usinados especiais.

Todos os eixos cortados são submetidos a um processo de desbarbamento para remover as bordas afiadas. O tamanho do chanfro padrão é de aproximadamente 1/32 pol x 45 graus para diâmetros de até 1 pol, e de 1/16 pol x 45 graus para diâmetros a partir de 1 pol. Tamanhos de chanfros especiais podem ser fornecidos na forma de produtos usinados especiais

Produtos cortados no comprimento têm o sufixo "CTL"

Usinagem especial – SM

Produtos com modificações especiais além do corte no comprimento são designados como produtos de Usinagem especial. Para obter mais detalhes, consulte a seção "Solicitações especiais".

Eixo rápido – QS

O eixo rápido é um eixo de comprimento pré-embalado e pré-cortado. Esse eixo é semelhante ao eixo cortado no comprimento, com a diferença da embalagem. O eixo é embalado para venda individual. O custo do eixo QS é um pouco superior, devido à sua embalagem especial.

O Eixo rápido está disponível apenas nas Classes L e MM, nos materiais Aço carbono, 440C e 52100 Tubular. A menos seja necessária uma caixa mais atrativa, considere o eixo cortado no comprimento.

Pré-furado e roscado - PD

O eixo pré-furado tem orifícios radiais que são perfurados e roscados na fábrica. Esses orifícios são projetados para facilitar a montagem no eixo ao longo do seu comprimento em uma aplicação de suporte contínuo. Se houver necessidade de um eixo de suporte contínuo, considere usar nossos conjuntos de trilho de eixo.

As opções RL, CTL e QS estão disponíveis na forma de eixos pré-furados.

Extremidades planas revestidas com cromo - CPPE

O eixo de extremidades planas revestidas com cromo (CPPE) é revestido em cromo, mas não há revestimento onde o eixo é cortado e chanfrado. Os eixos são revestidos em cromo em todo o comprimento e estocados. Quando é pedido um eixo cortado no comprimento, ele é cortado a partir de um eixo previamente revestido em cromo. Por isso, as extremidades não são revestidas. O eixo de CPPE é uma forma mais rápida e econômica de obter um eixo revestido em cromo.

As opções RL, CTL e QS são disponíveis na forma de eixos com extremidade plana revestida em cromo. A opção QS é QSCP.

Encaixe profundo - DC

Os eixos de encaixe profundo têm um encaixe extraprofundo endurecido, indicado pelas letras "DC" no número da peça. Eles geralmente são necessários quando se usa o eixo com rolamentos lineares. No entanto, em algumas aplicações incomuns em que o eixo não é usado como um LinearRace®, o encaixe extraprofundo é solicitado. O eixo de encaixe profundo só é oferecido na opção Comprimento aleatório e no material Aço carbono


Código de pedido do eixo

back to top