Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto

Os eixos da Thomson estão disponíveis nos seguintes materiais
  • Aço carbono sólido 1566 (padrão)
  • Aço inoxidável 440C
  • Aço inoxidável 316
  • Tubular 52100
  • Alumínio

Eixo de aço sólido

Aço-carbono sólido 1566

O aço-carbono 1566 é usado em peças padrão, de encaixe profundo, pré-furadas e do tipo CPPE (Extremidades planas revestidas com cromo).

Especificações:
  • Dureza Rc: no mínimo 60 HRC
  • Acabamento da superfície: 8 Ra
  • Linearidade: 0,001 pol/pés
  • Diâmetros:
    • 3/16 a 4 pol em unidades de medida imperiais
    • 5 a 80 mm em unidades de medida métricas
  • Comprimentos: até 202 pol

Aço inoxidável 440C

O eixo de aço inoxidável 440C oferece alguma resistência à corrosão e mantém a capacidade de endurecimento. Para obter um eixo completamente resistente à corrosão, considere o aço 316.

Especificações do eixo padrão 440C:
  • Dureza Rc: no mínimo 50 HRC
  • Acabamento da superfície: 8 Ra
  • Linearidade: 0,001 pol/pés
  • Diâmetros: 3/16 a 2 1/2 pol
  • Comprimentos: até 178 pol
Eixo da classe de instrumentos 440C
Especificações:
  • Dureza Rc: 55 HRC até endurecido
  • Acabamento da superfície: 4 Ra
  • Linearidade: 0,0001 pol/pés
  • Diâmetros: 1/8 a 1/4 pol

Aço inoxidável 316

O eixo de aço inoxidável 316 é nossa opção "à prova de corrosão". Este eixo não pode ter encaixe endurecido. Por ter uma superfície macia, ele NÃO é adequado para uso com rolamentos Ball Bushing® ou rolamentos de rolo. Utilize este eixo com buchas Fluoronyliner.

Especificações:
  • Dureza Rc: no mínimo 20 HRC
  • Acabamento da superfície: 8 Ra
  • Linearidade: 0,001 pol/pés
  • Diâmetros: 1/4 a 2 pol
  • Comprimentos: até 138 pol

Tubular 52100

Tubular 52100

O eixo tubular oferece uma redução de peso de 29% a 56% em comparação ao aço-carbono sólido padrão. O diâmetro interno oco pode ser usado para rotear fluidos, fios, linhas etc.

Especificações:
  • Dureza Rc: no mínimo 58 HRC
  • Acabamento da superfície: 8 Ra
  • Linearidade: 0,001 pol/pés
  • Diâmetros: 3/4 a 4 pol
  • Comprimentos: até 178 pol

back to top