Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto

Revestimento em cromo

A opção de cromo padrão da Thomson é feita de cromo puro com uma espessura de 0,00005 pol a 0,0001 pol. Processo de acordo com a AMS 2460, Classe 1 (Revestimento de proteção contra corrosão), Tipo II (Acabamento acetinado), mas sem camada de níquel. Outras opções de revestimento estão disponíveis para orçamento, incluindo, dentre outros, o revestimento de Cromo fino denso conforme MIL-S-13165 e MIL-R-81841.

Como resultado do processo de revestimento e da necessidade de reter peças durante o revestimento, podem ser necessários orifícios coaxiais, no seguinte esquema:
  • Eixo de diâmetro até 1 1/4 pol, para qualquer comprimento acima de 72 pol.
  • Eixo de diâmetro de 1 1/4 pol até 2 pol, para qualquer comprimento acima de 48 pol.
  • Eixo com diâmetro acima de 2 pol, para todos os comprimentos.
Observação: nossos eixos Revestidos em cromo com extremidades planas (CPPE) não têm furos coaxiais em nenhum comprimento, mas as bordas chanfradas e as extremidades cortadas não são revestidas.

Óxido preto

Os benefícios do óxido preto são a resistência à corrosão e a cor preta. A opção de óxido preto padrão da Thomson atende à norma MIL-DTL-13924D Classe 1.

ARMOLOY™

Os benefícios do revestimento Armoloy são acabamento de superfície 78 RC, redução de desgaste e atrito nas peças móveis e absoluta adesão ao metal da base (sem a ocorrência de lascas, trincas, descamação ou descascamento). A espessura do Armoloy é de 0,0001 pol. O revestimento final do eixo fica dentro da classe de tolerância especificada. As especificações geralmente atendidas pelo revestimento Armoloy são AMS-2438, AMS QQ-C-320 E AMS-2406.

Como resultado do processo de revestimento e da necessidade de reter peças durante o revestimento, podem ser necessários orifícios coaxiais, no seguinte esquema:
  • Eixo de diâmetro até 1 1/4 pol, para qualquer comprimento acima de 66 pol.
  • Mais de 1 1/4 pol, para todos os comprimentos.
back to top