Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A Thomson desenvolveu e fabricou as montagens de parafusos de avanço da mais alta qualidade da indústria. A nossa clássica Supernut agora está disponível em roscas de montagem métricas. Porcas de plástico lubrificadas internamente funcionarão sem lubrificação adicional e a falta de vibração causada pela recirculação da esfera cria ruídos menos audíveis se comparadas aos parafusos esféricos. Oferecidas em nossos tamanhos de linha de parafusos métricos de 10 mm a 24 mm, a porca tem a cor preta para poder ser facilmente diferenciada das versões de SN em polegadas.
Dia. (mm) |
Avanço (mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
16 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
24 | X |
BSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB |
CONJUNTOS DE PARAFUSOS DE AVANÇO | |||
Conjuntos de parafusos de avanço – Polegada | ![]() |
— | — |
Conjuntos de parafusos de avanço – Métrica | ![]() |
— | — |
PORCAS DE PARAFUSOS DE AVANÇO | |||
Porcas de parafusos de avanço – Polegada | ![]() |
— | — |
Porcas de parafusos de avanço – Métrica | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].