Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
O modelo do estilo de engaste de rosqueamento SNAB da Thomson tem a maior flexibilidade de modelo, permitindo montagens anti-folga por meio de diâmetros de 1 polegada. Frequentemente imitado, este modelo oferece uma simplicidade extrema. Pouco menos rígida do que as porcas de parafuso de avanço série XC, mas ainda fornecendo folga zero até o peso de pré-carga nas especificações de catálogo. Todas as SNABs são feitas de nosso Acetal lubrificado internamente, o que proporciona excelente lubricidade e desgaste muito baixo.
Diam. (mm) |
Avanço (mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | ||
6 | X | ||||||||||||||||
10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
16 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
24 | X |
Diam. (pol.) |
Avanço (polegada, a menos que especificado de outra forma) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.031 | ,05 | ,063 | 2 mm |
,083 | ,1 | 3 mm |
,125 | 4 mm |
,167 | ,2 | ,25 | ,3 | ,375 | ,5 | ,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | ||
3/16 | X | X | |||||||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
7/16 | X | X | X | ||||||||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
1.0 | X | X | X | X | X | X |
+ CONJUNTOS DE PARAFUSOS DE AVANÇO | |||
Conjuntos de parafusos de avanço – Polegada | ![]() |
— | — |
Conjuntos de parafusos de avanço – Métrica | ![]() |
— | — |
+ PORCAS DE PARAFUSOS DE AVANÇO | |||
Porcas de parafusos de avanço – Polegada | ![]() |
— | — |
Porcas de parafusos de avanço – Métrica | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].