Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Quando uma porca de plástico simplesmente não serve, a Thomson BSA oferece porcas de bronze padrão. As porcas de bronze podem suportar cargas significativamente maiores do que as porcas de plástico, o que as torna perfeitas para aplicações para carga pesada. A Thomson BSA usa lubrificação SAE 660 para bronze de mancal que oferece excelente capacidade de carga, boa resistência ao desgaste e menos suscetível a danos de impactos e cargas de choque. Se necessário, podem ser selecionados lubrificantes para bronze personalizados. Para obter o máximo de desempenho, use sempre nosso lubrificante TriGEL-600SM, para reduzir o atrito e fazer com que seu sistema funcione no máximo.
Parafuso de avanço (pol.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,050 | 0,0625 | 0,083 | 0,100 | 0,125 | 0,167 | 0,200 | 0,250 | ||
de diametro. (pol.) |
|||||||||
1/4 | X | X | X | ||||||
3/8 | X | X | X | X | X | ||||
1/2 | X | X | |||||||
5/8 | X | X | X |
Lead Screws | 1599 KB | |
Precision Ball Screws and Lead Screws (for use in China) | 6740 KB |
+ CONJUNTOS DE PARAFUSOS DE AVANÇO | |||
Conjuntos de parafusos de avanço – Polegada | ![]() |
— | — |
Conjuntos de parafusos de avanço – Métrica | ![]() |
— | — |
+ PORCAS DE PARAFUSOS DE AVANÇO | |||
Porcas de parafusos de avanço – Polegada | ![]() |
— | — |
Porcas de parafusos de avanço – Métrica | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].