Skip to content Skip to navigation
Miniature Lead Screws

Miniature Lead Screws

Com diâmetros tão pequenos quanto dois milímetros e porcas antirrecuo opcionais, os parafusos de avanço em miniatura da Thomson permitem que os projetistas consigam realizar projetos em pequenas escalas anteriormente considerados impossíveis. Configuráveis, personalizáveis e enxutos, esses parafusos de avanço ajudam a reduzir o tamanho e o peso das aplicações sem comprometer a precisão, a vida útil ou a função.

Visão geral

Clique aqui para otimizar o seu design com uma solução personalizada de parafuso de avanço e porca.
Configurações dos parafusos de avanço em miniatura
Diâmetros 2 a 4 mm
Avanços 0,375 a 8 mm
Comprimentos Até 150 mm
Extremidade de acionamento Acoplador integrado
Mancal de tamanho maior
Mancal padrão
Extremidade faceada
Porcas de avanço Montagem no flange, recuo padrão
Montagem no flange, antirrecuo
Montagem roscada, recuo padrão
Montagem roscada compacta, recuo padrão
Extremidade de suporte Extremidade roscada
Mancal de rolamento

 

Especificações básicas
Parafuso de avanço 2 mm 3 mm 4 mm
Diâmetro principal [mm] 2 3 4
Precisão de execução [mm/mm (pol./pol.)] 0,0005 (0,0005)
Linearidade [mm (pol.)] 0,05 (0,002)
Direção da rosca lado direito
Comprimento máx. do parafuso [mm (pol.)] 150 (5,9)
Velocidade máx. (rpm) 1.000
Acoplador integrado de torque máximo de entrada [Nm (onça-pol.)] 1,1 (150)
Material aço inoxidável
Peso [mg/mm (onça/pol.)] 26 (0,02) 40 (0,04) 70 (0,06)
Porca de avanço 2 mm 3 mm 4 mm
Torque de arrasto para porca padrão [mNm (onça-pol.)]
rodagem livre
Torque de arrasto para porca antirrecuo [mNm (onça-pol.)]
3,5 (0,5)
Capacidade de carga dinâmica para porca padrão [N (libra-força)]
8,9 (2) 22,2 (5) 44,5 (10)
Capacidade de carga dinâmica para porca antirrecuo [N (libra-força)]
4,4 (1) 11,1 (2,5) 22,2 (5)
Vida útil mín. para porca padrão [revs]
200 milhões
Vida útil mín. para porca antirrecuo [revs]
100 milhões
Temperatura máxima [°C (°F)] 82 (180)
Coeficiente de fricção 0,12 a 0,16
Eficiência % 37 a 79
Recuo axial máximo para porca padrão [mm (pol.)]
0,058 (0,0023) 0,058 (0,0023) 0,064 (0,0025)
Recuo axial máximo para porca antirrecuo [mm (pol.)]
0
Repetibilidade posicional para porca padrão [mm (pol.)]
0,013 a 0,058
(0,0005 a 0,0023)
0,013 a 0,058
(0,0005 a 0,0023)
0,013 a 0,064
(0,0005 a 0,0025)
Repetibilidade posicional com porca antirrecuo [mm (pol.)]
< 0,013 (0,0005)
Material grau de rolamento PEEK
Disponibilidade do produto
Diâmetro [mm] Avanço [mm]
0,375 0,5 0,75 1 1,5 3 4 6 8
2
3
4

Para saber mais sobre a disponibilidade de todos os outros parafusos de avanço, consulte o catálogo de parafusos de avanço padrão. Para obter mais informações sobre avanços e/ou diâmetros personalizados, entre em contato com o suporte ao cliente da Thomson.

Destaques dos parafusos de avanço em miniatura:

  • Diâmetros tão pequenos quanto 2 mm
  • Design antirrecuo opcional
  • Usinagem final personalizável, revestimentos especiais, design de porca exclusivo, configurações de extremidade
  • Acoplador integrado com patente pendente para uma montagem fácil

Aplicação de parafusos de avanço em miniatura:

  • Dispositivos médicos portáteis
  • Estágios lineares XY em miniatura
  • Micropinças
back to top