Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Os parafusos com rosca em V da Thomson BSA oferecem a capacidade de se obter resoluções de posicionamento muito altas. O avanço por turno pode ser tão pequeno quanto 0,0125 polegadas, o que é bom para aplicações como estágios de microscópios e locais em que um ajuste fino é vital. Alguns tamanhos estão disponíveis em aço 1018. Super-porcas de alinhamento e parafusos com rosca esquerda são fornecidos mediante solicitação especial. A precisão do parafuso de avanço é de 0,015 pol./pé.
Diam. (pol.) |
Parafuso de avanço (in) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0125 | 0,0208 | 0,0250 | 0,0278 | 0,0313 | 0,0333 | 0,357 | 1 mm |
0,0417 | 0,0500 | 0,0625 | 0,0769 | 0,0833 | ||
6 mm |
X | |||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
1/2 | X | X | X | X | X |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].