Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Muitas aplicações simplesmente não precisam da solução anti-folga. Para elas, a Thomson BSA oferece a MTS Supernut®. A MTS combina simplicidade de design e eficiência com uma montagem integral do flange no corpo da porca. Excelente capacidade de lubrificação, movimentação suave, estabilidade dimensional e desgaste mínimo, fornecido pelo nosso exclusivo Acetal. Oferecido em uma ampla faixa de tamanhos, para parafusos entre 3/16" a 3/4". Uma solução com pouco atrito e econômica. Posicionamento preciso de até 0,003 polegada por pé, com parafusos de avanço da Thomson BSA.
Diam. (mm) |
Parafuso de avanço (mm.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
20 | X | X | X | X | X | X |
Diam. (pol.) |
Parafuso de avanço (polegadas, a menos que indicado o contrário) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,050 | 0,0625 | 0,063 | 2 mm |
.083 | 0,100 | 0,125 | 4 mm |
0,167 | 0,200 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 0,800 | 1,00 | 1,20 | 2,00 | |
3/16 | X | ||||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | |||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | |||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
7/16 | X | X | X | ||||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X |
BSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2713 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniature Components and Systems | 1603 KB |
+ CONJUNTOS DE PARAFUSOS DE AVANÇO | |||
Conjuntos de parafusos de avanço – Polegada | ![]() |
— | — |
Conjuntos de parafusos de avanço – Métrica | ![]() |
— | — |
+ PORCAS DE PARAFUSOS DE AVANÇO | |||
Porcas de parafusos de avanço – Polegada | ![]() |
— | — |
Porcas de parafusos de avanço – Métrica | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].