![](/ds_images/images_relaunch/What-types-of-potentiometers-do-we-use-on-our-actuators-and-how-do-they-work_585x400.jpg)
W Stanach Zjednoczonych potencjometry są kategoryzowane na podstawie rezystancji w omach w całym zakresie oraz liczby obrotów wałka od punktu zero do pełnego zakresu. Najczęściej stosujemy jednostki 10 kiloom, 10 obrotów. Jeśli wymagane jest precyzyjne pozycjonowanie, można zastosować potencjometr o większej liczbie obrotów dla uzyskania pełnego zakresu rezystancji. Jeśli regulacja zgrubna jest preferowana, możemy dostarczyć potencjometr, w którym do uzyskania pełnego zakresu rezystancji wymagany jest jeden obrót. Kolejną zmienną jest długość suwu i stopień zmiany rezystancji na cal przesunięcia śruby. Dokładność lub rozdzielczość potencjometru jest zależna zarówno od liczby obrotów, jak i przełożenia. Mamy też opcję, w której potencjometr jest napędzany przez wałek śruby. Jest próba optymalizacji rozdzielczości potencjometru w danej długości skoku. Używany kilku wersji potencjometrów. Tradycyjna i tańsza wersja to tzw. potencjometry „drutowe”. Zawierają one wewnętrzną szczoteczkę bezpośrednio stykającą się ze zwojem drutów. Gdy wałek potencjometru obraca się i szczoteczka przechodzi miedzy zwojami, następuje nieciągły „skok” i zmienia się rezystancja. Potencjometry drutowe są tanie i w niewielkim stopniu ulegają zużyciu. Są one również wrażliwe na drgania. Szczególnie gdy siłownik nie zmienia położenia, szczoteczka może drgać i prowadzić do powstania martwego punktu na zwoju, co jest powodem braku sygnału na potencjometrze, a zatem usterki. Klienci wymagający dużej wytrzymałości przeszli na nową konstrukcję firmy Bourns o nazwie Hybitron. W potencjometrach Hybitron cewka drutowa jest zatopiona w przewodzącym tworzywie sztucznym. Gdy szczoteczka omiata powierzchnię z tworzywa sztucznego, odczyt rezystancji pochodzi z wewnętrznych zwojów, ale zamiast nieciągłej zmiany rezystancji przewodzące tworzywo sztuczne pobiera sygnał z dwóch przylegających zwojów i uśrednia odczyt. Dzięki temu uzyskuje się bardzo wysoką rozdzielczość. Taki potencjometr Hybitron jest lepiej chroniony przed uderzeniami, drganiami i zużyciem wynikającym z ciągłych drgań szczoteczki na jednej powierzchni. Ze względu na ich niezawodność wielu klientów prosiło nas o przejście na potencjometry z przewodzącym tworzywem sztucznym. Inni użytkownicy przeszli na nie ze względu na wyższą rozdzielczość. Koszt Hybitron jest dwukrotnie większy niż wersji drutowej. Mamy również opcję zastosowania potencjometru bezstykowego. Firmy Vishay i Bourns produkują element eliminujący potencjalne zużycie potencjometru stykowego poprzez zastosowanie magnesów do odczytu położenia. Firma Vishay wykorzystuje magnes hallotronowy, który obraca się i zlicza obroty, natomiast firma Bourns wykorzystuje liniową śrubę ACME z magnesem na nakrętce, która została zaprojektowana do obliczania ruchu w podobny sposób. Obydwa one mają wyjście cyfrowe.