![](/ds_images/images_relaunch/What-is-the-maximum-minimum-linear-speed-of-an-industrial-actuator-585x400.jpg)
Prędkości naszych siłowników przemysłowych zmieniają się i są zależne od modelu. W katalogu zamieszczono arkusze danych dla każdego siłownika, w tym krzywe zależności prędkości od obciążenia. Prędkość siłownika przy danym obciążeniu można w ograniczonym zakresie zmniejszyć, zmniejszając napięcie doprowadzane do siłownika. Jeśli jednak napięcie zostanie zbyt mocno zmniejszone, zmniejszeniu ulegnie prąd doprowadzany do siłownika, co spowoduje przeciążenie jednostki. Większość siłowników przemysłowych działa w zakresie +/-10% ich znamionowego napięcia wejściowego.