![](/ds_images/images_relaunch/How-can-I-reduce-or-eliminate-the-backlash-in-a-ball-screw-assembly-585x400.jpg)
Istnieje kilka sposobów na zmniejszenie lub wyeliminowanie luzu w zespole śruby kulowej. Luz to nieregularny ruch w zespole śruby wynikający z odstępu między elementami łożyska kulowego a torami śruby i nakrętki. Nakrętkę kulową, w której wyeliminowano luz, nazywa się nakrętką z napięciem wstępnym.
Na poziomie zakładu produkcyjnego możemy wybrać rozmiary śruby kulowej w celu zminimalizowania luzu. Takie rozwiązanie sprawdza się w przypadku niewielkiego stosunku skoku do średnicy, np. 5 × 25 mm. W niektórych przypadkach pozwala to zastosować napięcie wstępne na nakrętce. Jedynym sposobem na zapewnienie napięcia wstępnego tą metodą jest zbudowanie i dostarczenie śruby oraz nakrętki w formie zespołu. Ta metoda zmniejsza płynność działania w przypadku większego skoku.
Inna metoda polega na użyciu nakrętki kulowej z regulacją napięcia wstępnego. Takie rozwiązanie wykorzystuje dwie nakrętki kulowe z zespołem sprężyny pomiędzy nimi. Zespół sprężyny wywiera nacisk na pierwszą nakrętkę do lewej strony torów śruby oraz do prawej strony torów śruby w przypadku drugiej nakrętki. Wykorzystują one gwintowany pierścień, który reguluje napięcie sprężyny pomiędzy nakrętkami, co pozwala na dostosowanie napięcia wstępnego do określonego zastosowania. Umożliwia to również oddzielne zamówienie nakrętki i śruby bez utraty możliwości zastosowania napięcia wstępnego.