Współczynnik wypełnienia impulsu to funkcja czasu pracy silnika siłownika. Przestrzeganie wskazówek dotyczących współczynnika wypełnienia impulsu dla siłownika pozwala zapobiec przegrzaniu silnika i uszkodzeniu podzespołów siłownika.
Współczynnik wypełnienia impulsu siłownika można obliczyć w następujący sposób:
- Współczynnik wypełnienia impulsu (%) = (czas pracy siłownika) / (czas pracy + czas bezczynności)
Przykładowo, jeśli podczas cyklu 1-minutowego siłownik pracuje przez 15 s, a następnie pozostaje w stanie spoczynku przez 45 s, współczynnik wypełnienia impulsu wynosi:
- Współczynnik wypełnienia impulsu = (15 s) / (15 s + 45 s) = 15 / 60 = 0,25 lub 25%
Współczynniki wypełnienia impulsu zależą od siłownika. Wartości znamionowe podano w katalogu siłowników liniowych Thomson. Niektóre wartości znamionowe współczynnika wypełnienia impulsu zależą również od obciążenia siłownika. Dotyczy to zwłaszcza siłowników zasilanych prądem stałym. Jeżeli obciążenie jest czynnikiem o dużym znaczeniu w danym zastosowaniu, w celach informacyjnych w katalogu będzie dostępny odpowiedni wykres.
Inne czynniki mogą wpływać na współczynnik wypełnienia impulsu siłownika, np. temperatura otoczenia, charakterystyka obciążenia, wiek urządzenia itp. Wytyczne zamieszczone tutaj oraz w katalogu stanowią jednak dobre ogólne źródło informacji. W razie dodatkowych pytań dotyczących współczynnika wypełnienia impulsu prosimy o kontakt z zespołem ds. wsparcia technicznego firmy Thomson.