Wartość skrętu wielowypustowego napędu kulkowego podaje się jako ruch kątowy na stopę długości wielowypustu oraz zależy ona od rozmiaru wielowypustu. Poniżej znajdują się przybliżone wartości minimalnego skręcenia uszeregowane według rozmiaru:
Średnica kulki | Obrót na stopę długości |
3/8 | 1 stopień, 15 minut (1,25 stopnia) |
5/8 | 40 minut (0,67 stopnia) |
30 minut (0,5 stopnia) | |
1,5 | 20 minut (0,33 stopnia) |
2 | 15 minut (0,25 stopnia) |
2,5 | 10 minut (1,7 stopnia) |
3 | 10 minut (1,7 stopnia) |
Wielowypustowe napędy kulkowe Thomson są zazwyczaj używane do przenoszenia mocy w zastosowaniach, takich jak przetwarzanie papieru, a nie do precyzyjnego indeksowania, dlatego nie publikujemy powyższych wartości skrętu w katalogu. Jeśli Państwa zastosowanie wymaga wąskich tolerancji indeksowania, prosimy o kontakt z zespołem inżynierii zastosowań w celu uzyskania pomocy.