![](/ds_images/images_relaunch/Can_I_vary_the_speed_of_my_AC_ctuator-585x400.jpg)
W przemysłowych siłownikach liniowych firmy Thomson stosuje się silniki o stałej prędkości, które po zasileniu dostarczają stały moment obrotowy. Prędkość liniowa generowana tym momentem obrotowym będzie się nieco zmieniać w zależności od obciążenia. W naszym katalogu podano zarówno prędkości bez obciążenia, jak i pod obciążeniem oraz przedstawiono tabelę prędkości w zależności od obciążenia.
Najlepszą opcją sterowania prędkością AC jest jednak przejście na linię precyzyjnych siłowników liniowych firmy Thomson. Siłowniki serii PC i T są dostarczane bez silników. Dzięki temu można dobrać silnik dostosowany do własnych potrzeb, w tym w zakresie zmienności prędkości. Jako alternatywa linia ECT ma różne siłowniki z serwonapędem AC oraz trójfazowe silniki indukcyjne AC ze sterowaniem prędkością.