![](/ds_images/images_relaunch/Is_it_possible_to_backdrive_an_actuator-585x400.jpg)
Generalnie nie można napędzać wstecznie przemysłowych siłowników liniowych, których obciążenie statyczne przedstawiono w katalogu. Precyzyjne siłowniki liniowe będą generalnie same napędzać się wstecznie oraz polegać na zamontowanym silniku w zakresie utrzymania obciążenia.
Napęd wsteczny występuje wtedy, gdy obciążenie śruby, siłownika lub układu jest w stanie przesunąć jednostkę do tyłu po odłączeniu zasilania. W produktach firmy Thomson w większości przypadku oznacza to, że siła grawitacji powoduje przesunięcie nakrętki w dół śruby, cofa siłownik lub przesuwa prowadnicę, gdy napięcie nie jest doprowadzane.
Firma Thomson stosuje różne środki dla zapobieżenia takiej sytuacji w przemysłowych siłownikach liniowych. W siłownikach ACME (Electrak 1 i 2) stosuje się zmodyfikowane nakrętki samozabezpieczające ACME. Modele śrubowo-toczne siłowników są wyposażone w hamulce przytrzymujące zapobiegające obrotom.
Jedynym wyjątkiem, który należy wymienić, jest Thomson Max Jac, gdzie nie zastosowano hamulca przytrzymującego. W wersji śrubowo-tocznej może dochodzić do cofania pod umiarkowanym obciążeniem. Niektóre inne siłowniki firmy Thomson mogą być produkowane w wersji bez hamulców, odpowiednio do wymagań klienta.