Smarowanie jest w dużej mierze zależne od zastosowania a łożyska liniowe Thomson są kompatybilne z bardzo wieloma środkami smarującymi dostępnymi na rynku. Specjaliści ds. smarowania mogą przedstawić zalecenia w przypadku wymagających zastosowań, a ogólne zalecenia firmy Thomson są następujące:
- W przypadku małych obciążeń i wysokich prędkości dobrze spisuje się olej maszynowy lub smar o niskiej lepkości.
- W przypadku średnich obciążeń i prędkości dobrze spisuje się smar NLGI 1 lub 2.
- Duże obciążenia mogą wymagać zastosowania smaru z dodatkiem EP2. EP (Extreme Pressure) to specjalne dodatki zapobiegające rozpadowi smaru pod wpływem wysokiego ciśnienia. Ten typ smaru powoduje zmatowienie wałów stalowych.
Dokładne monitorowanie zastosowania jest wymagane, aby opracować skuteczny harmonogram konserwacji zapobiegawczej. Wały powinna zawsze pokrywać cienka warstwa smaru lub oleju. W dotyku powinny być śliskie, ale środek smarujący nie powinien z nich skapywać.
Stoły prowadnic liniowych należy smarować zgodnie z opisem w instrukcji obsługi. Stosowanie innego smaru niż użyty fabrycznie może być przyczyną jego degradacji. Firma Thomson oferuje smar LinearLube, który nadaje się do większości zastosowań przemysłowych. W przypadku łożysk kulowo-tocznych lub tocznych NIE NALEŻY używać suchych środków smarujących (proszku PTFE, proszku grafitowego itp.). Środki te nadają się do układów z ruchem przesuwnym, lecz mają znikomą skuteczność w przypadku tarcia tocznego.