Komponenty ruchu liniowego, takie jak łożyska, wały, siłowniki i prowadnice, są w dużym stopniu wykorzystywane w wielu typach maszyn przemysłowych, więc im bardziej inżynierowie mogą usprawnić projektowanie, konfigurację i zamawianie komponentów, tym bardziej obniżają koszty produkcji.
Na przykład typowy paletyzator może wykorzystywać do 20 elementów sterowania ruchem, które muszą być w sposób przemyślany zintegrowane z innymi częściami maszyny. Przejście przez kolejne kroki w celu dobrania nawet jednego elementu, takiego jak wał, może zająć wiele godzin. Dobranie pozostałych elementów sterowania ruchem wydłuża proces z godzin do dni, a zintegrowanie wszystkich komponentów w paletyzatorze gotowym do wysyłki może zająć tygodnie lub nawet miesiące.
Nowe narzędzia internetowe w połączeniu z bibliotekami internetowymi wstępnie wybranych i przetestowanych specyfikacji komponentów upraszczają integrację na wszystkich etapach projektowania maszyny, skracając czas wyboru, konfiguracji i zamawiania do zaledwie kilku minut, a wysyłka następuje już następnego dnia.
Handel elektroniczny wkracza do przemysłu
Nabywcy produktów konsumenckich takich jak laptopy czy elektronika domowa od dawna korzystają z zalet wyboru, konfiguracji i zamawiania przez Internet. Jednak handel elektroniczny produktami takimi jak systemy sterowania ruchem pozostaje w tyle, głównie ze względu na zakres i złożoność opcji specyfikacji.
Tradycyjna technologia selekcji często prowadzi użytkowników przez wiele ścieżek selekcji do wyników, które nie są priorytetowe. Na przykład projektant maszyny potrzebujący prototypu lub próbki komponentu ruchu może być zmuszony do przejrzenia setek opcji przed dotarciem do optymalnej części, co może zająć wiele godzin.
Ten proces ustalania specyfikacji online jest szczególnie trudny dla projektanta wybierającego komponenty do tych obszarów zastosowań, których nie obejmuje jego wiedza techniczna. Jeśli na przykład poszukuje „łożysk liniowych”, może otrzymać setki wyników dotyczących zestawów matryc, prowadnic liniowych, wałów liniowych, szyn nośnych, łożysk ślizgowych i łożysk kwadratowych. Nadal musiałby wówczas przeglądać, porównywać i analizować wyniki przed zawężeniem do najbardziej „odpowiedniego” komponentu, który spełnia jego potrzeby.
Potrzeba szybkości
Szybki i łatwy wybór jest szczególnie ważny dziś, gdy zespoły inżynierskie znajdują się pod coraz większą presją, aby dostarczać rozwiązania szybciej niż kiedykolwiek. Projekty stają się również coraz bardziej złożone, obejmując zaawansowane sterowanie, przemysłowy Internet rzeczy (IoT), cyfrową produkcję i inne innowacje niezbędne do zachowania konkurencyjności. Zaawansowane narzędzia internetowe mogą pomóc projektantom sprostać tym wymaganiom przy jednoczesnym unikaniu nietrafnych zastosowań i przestojów w oczekiwaniu na ponowne zamówienie części.
Produkcja na żądanie była kluczową siłą napędową w kierunku rozwoju przemysłowego handlu internetowego. Zastosowania takie jak druk 3D, obróbka CNC i formowanie wtryskowe były jednymi z pierwszych, które skorzystały z możliwości handlu elektronicznego. Narzędzia internetowe eliminują konieczność tworzenia przez projektantów rysunku tolerancji 2D, wysyłania go do lokalnego sprzedawcy i oczekiwania na wycenę. Projektanci mogą zobaczyć w czasie rzeczywistym, jak dostosować zmienne takie jak ceny i czas realizacji, dzięki czemu projekty są bardziej przystępne cenowo bez zagrożenia dla podstawowych zastosowań. Bardziej zaawansowane narzędzia, takie jak te z firmy Thomson Industries, pozwalają na bardziej szczegółowy wybór, umożliwiając specyfikacje takie jak okrągłość stopnia łożyska, wykończenie powierzchni lub prostota (rysunek 1).
Kompresja czasu
Projektant potrzebujący komponentu do przenoszenia ładunku na linii montażowej samochodów może wymagać wału o niestandardowej długości z gwintowanym otworem montażowym na końcu. W przypadku wcześniejszych narzędzi e-commerce stosowanych w przemyśle, najpierw projektował on dany podzespół w oprogramowaniu do modelowania 3D, na przykład Solid Works. Następnie tworzył wydruk wymiarów i tolerancji, przesyłał go do sprzedawcy i czekał na ręczną wycenę, na podstawie której generowany był wykaz materiałów (BOM) przekazywany do działu zaopatrzenia. Gdyby jednak zechciał zmodyfikować ilość lub wprowadzić zmiany projektowe, musiałby rozpocząć cały proces od nowa.
Rysunek 1: Nowe internetowe narzędzie Instant 3D Quote Tool dla specjalnych wałów obrabianych maszynowo umożliwia projektantom przesłanie rysunku i sprawdzenie w czasie rzeczywistym, w jaki sposób zmiany konfiguracji wpływają na cenę i czas realizacji. Następnie przedstawiana jest ostateczna wycena.
Dziś projektanci mogą przeciągnąć plik STEP do programu do modelowania, a następnie przesłać go do narzędzia online. Na przykład w przypadku wałów narzędzie podpowie, czy wymagają one redukcji, otworów itp. Narzędzie zauważyłoby również, czy istnieje osiowy otwór do nagwintowania i zapytało o to, jaki rodzaj gwintów, jeśli w ogóle, będzie wymagany. Wówczas zaoferowałoby ono natychmiastową wycenę.
Projektant może dostosować i zmodyfikować wymagania dotyczące dostaw lub zmienić materiał ze stali węglowej na nierdzewną i natychmiast zobaczyć, jak te zmiany wpływają na cenę. Może również sprawdzić opcje postprodukcyjne, a jeśli później dokona zmian w swoim modelu, wystarczy że prześle nowy plik, aby uzyskać zmienioną wycenę i termin dostawy. Dzięki zaawansowanym narzędziom internetowym proces ten można zakończyć w ciągu kilku minut.
Koncentracja na zastosowaniu
W przypadku używania tradycyjnych narzędzi projektant potrzebujący łożysk do wykorzystania w pociągu musiałby z góry wiedzieć, jakie typy łożysk można stosować na zewnątrz. Dzięki zaawansowanym, nowoczesnym narzędziom, jedyne co musi wiedzieć, to ogólny rodzaj potrzebnego łożyska i rodzaj podparcia, jakiego ono wymaga. Następnie zostaną mu przedstawione obrazy standardowych typów łożysk wraz z informacjami, które z nich są przeznaczone do środowisk potencjalnie korozyjnych lub narażonych na wilgoć.
Rysunek 2: Nowa generacja internetowych narzędzi do wyboru produktów firmy Thomson jest intuicyjna i szybka, umożliwiając projektantom rozpoczęcie od znajomych obrazów i zawężenie wyboru w oparciu o zamierzone zastosowanie.
Następnie, po kliknięciu jednej z opcji, natychmiast wyświetlane są obciążenie, skok i inne opcje wraz z ich cenami i konfiguracjami możliwymi do zamówienia. Inżynierowie projektanci mogą następnie szybko pobrać model CAD, aby wstawić go do własnego rysunku (rysunek 3).
Rysunek 3: Kiedy projektanci są pewni, że mają produkt, którego potrzebują, w odpowiedniej cenie i z odpowiednią dostawą, mogą szybko pobrać model 3D CAD, udostępnić dynamicznie wygenerowaną kartę specyfikacji lub dokonać bezpośredniego zakupu.
Trwająca transformacja
Wszystkie te możliwości są w pełni wykorzystywane już dziś. Być może takie rozwiązania nie są jeszcze dostępne dla każdego produktu sterowania ruchem i każdej maszyny, ale branża szybko zmierza w tym kierunku. Dalszy postęp to przede wszystkim kwestia wypełnienia istniejących narzędzi odpowiednią treścią i przeszkolenia projektantów, aby mogli wykorzystywać te nowe możliwości. ¬