Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów

Oferta siłowników liniowych firmy Thomson zapewnia bardzo szeroki wybór
  • Długości skoku od 1 cala do 40 cali (od 25 do 1000 mm)
  • Obciążenia dynamiczne od 25 do 3596 funtów (od 100 N do 16 kN)
  • Prędkości od 0,2 do 2,0 cala/s (od 5 do 50 mm/s)
  • Wybór napięcia
    • 12 V DC, 24 V DC, 36 V DC, 90 V DC
    • 115 V AC, 230 V AC, 400 V AC
  • Cykl pracy minimum 25%
  • Stopień ochrony IP:
    • IP65, IP66, IP67, IP69K
  • Dostępne ze sprzęgłami przeciążeniowymi, elektronicznym wykrywaniem obciążenia, wyłącznikami krańcowymi, analogowym i cyfrowym sprzężeniem zwrotnym, magistralą CAN J1939 oraz magistralą LIN.

Electrak HD

Electrak HD

Elementy i właściwości:
  • Skoki: od 100 do 1000 mm (od 4 do 40 cali)
  • Obciążalność dynamiczna: do 3596 funtów-siła (16 kN)
  • Napięcia:
    • 12 V DC, 24 V DC
  • IP66, IP67, IP69K
  • Przełączanie niskoprądowe (niskopoziomowe)
  • Dostępne opcje: zaawansowana wbudowana elektronika, magistrala CAN J1939

Electrak GX DC, GX AC, LA14, LA24

Electrak GX, LA14, LA24

Elementy i właściwości:
  • Skoki: od 50 do 600 mm (od 2 do 24 cali)
  • Obciążalność dynamiczna: od 1 do 9 kN (od 250 do 2000 funtów-siła)
  • Napięcia:
    • 12 V DC, 24 V DC, 36 V DC, 90 V DC
    • 115 V AC, 230 V AC, 400 V AC
  • Dostępne opcje: sygnał zwrotny z potencjometru, wyłączniki krańcowe końca skoku, koder, czujnik Halla, mocowanie za pomocą czopu, zabezpieczenie przed obracaniem

Dwa z wariatorów przepustnicy Electrak

Przepustnica Electrak

Elementy i właściwości:
  • Skok: 50 mm (2 cale)
  • Obciążalność dynamiczna: od 45 do 130 N (od 10 do 30 funtów-siła)
  • Napięcia:
    • 12 V DC, 24 V DC
  • IP67, IP69K
  • Dostępna opcja: magistrala CAN J1939

Electrak 1 i 1 SP

Electrak 1 i 1 SP

Elementy i właściwości:
  • Skoki: od 25 do 150 mm (od 1 do 6 cali)
  • Obciążalność dynamiczna: od 100 do 300 N (od 25 do 75 funtów-siła)
  • Napięcia:
    • 12 V DC, 24 V DC
  • Dostępne opcje: sygnał zwrotny z potencjometru, wyłączniki krańcowe końca skoku

Electrak 050 w czarnej lub opcjonalnie białej obudowie

Electrak 050

Elementy i właściwości:
  • Skoki: od 25 do 200 mm (od 1 do 8 cali)
  • Obciążalność dynamiczna: od 100 do 500 N (od 30 do 112 funtów-siła)
  • Napięcia:
    • 12 V DC, 24 V DC, 36 V DC

MaxJac

MaxJac

Elementy i właściwości:
  • Skoki: od 100 do 300 mm (od 4 do 12 cali)
  • Obciążalność dynamiczna: od 500 do 800 N (od 112 do 180 funtów-siła)
  • Napięcia:
    • 12 V DC, 24 V DC
  • IP69K

DC PPA, AC PPA, ręczny PPA

Siłownik Performance Pak (PPA)

Elementy i właściwości:
  • Skoki: od 25 do 900 mm (od 1 do 36 cali)
  • Obciążalność dynamiczna: od 1 do 9 kN (od 250 do 2000 funtów-siła)
  • Napięcia:
    • 12 V DC, 24 V DC, 36 V DC, 90 V DC
    • 110 V AC, 220 V AC
  • Mocowanie za pomocą czopu
  • Dostępne opcje: sygnał zwrotny z potencjometru, regulowane wyłączniki krańcowe, koder, czujnik Halla

Obrotowy siłownik DGB

Obrotowy siłownik DGB

Elementy i właściwości:
  • Do 90 cali-funt (10,1 Nm) momentu obrotowego
  • Różne konfiguracje wału
  • Napięcia: 12 V DC, 24 V DC, 36 V DC

M-Track i M-Track z miechami

Warner M-Track

Elementy i właściwości:
  • Skoki: od 25 do 300 mm (od 1 do 12 cali)
  • Obciążalność dynamiczna: od 111 do 734 N (od 25 do 165 funtów-siła)
  • Napięcia:
    • 12 V DC, 24 V DC
  • Dostępne opcje: wyłączniki krańcowe, potencjometr, miechy

K2 i K2X

Warner B-Track (K2)

Elementy i właściwości:
  • Skoki: od 100 do 600 mm (od 4 do 24 cali)
  • Obciążalność dynamiczna: od 1,3 do 12,4 kN (od 300 do 2800 funtów-siła)
  • Napięcia:
    • 12, 24, 36, 48, 90 V DC
    • 115, 230 V AC
  • IP54, IP69K
  • Dostępne opcje: wyłącznik krańcowy, sygnał zwrotny położenia, przełączanie niskopoziomowe

H-Track

Warner H-Track

Elementy i właściwości:
  • Siłownik elektrohydrauliczny
  • Skoki: od 50 do 406 mm (od 2 do 16 cali)
  • Obciążalność dynamiczna: 21,3 kN (do 4800 funtów-siła)
  • Napięcia:
    • 12, 24, 48 V DC
  • IP67, IP69K

Electrak PRO, 150, 100 i zgarniacz

Siłowniki wycofane

  • Electrak Pro
  • Electrak 150
  • Electrak 100
  • Siłownik ze zgarniaczem

S-Track

Warner S-Track

Elementy i właściwości:
  • Skoki: od 50 do 300 mm (od 2 do 12 cali)
  • Obciążalność dynamiczna: od 566 do 1760 N (od 125 do 400 funtów-siła)
  • Napięcia:
    • 12 V DC, 24 V DC
  • IP50, IP65/IP69K
  • Dostępne opcje: wbudowane programowalne sterowanie ograniczeń skoku i sygnał zwrotny położenia. Obudowa z aluminium lub tworzywa sztucznego.

I-Track

Warner I-Track

Elementy i właściwości:
  • Siłownik osiowy
  • Skoki: od 50 do 300 mm (od 2 do 12 cali)
  • Obciążalność dynamiczna: 890 N (200 funtów-siła)
  • Napięcia:
    • 12 V DC, 24 V DC
  • Włączane sprzęgło pręta o swobodnym ruchu
  • Dostępne opcje: potencjometr

WhisperTrak z czarną i białą obudową

WhisperTrak

Elementy i właściwości:
  • Skoki: od 100 do 400 mm (od 4 do 16 cali)
  • Obciążalność dynamiczna: 2 kN (450 funtów-siła)
  • Napięcia:
    • 12 V DC, 24 V DC
  • Elektroniczne wykrywanie obciążenia
  • Dostępne opcje: analogowy i cyfrowy sygnał zwrotny położenia
back to top