Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Oczyść i sprawdź wszystkie współpracujące powierzchnie pod kątem zadziorów, wgłębień, zanieczyszczeń itp. Do usunięcie mniejszych niedoskonałości powierzchni montażowych można użyć zwykłej osełki.
Montaż szyny
Ostrożnie umieść szynę na powierzchni montażowej.
Włóż śruby do otworów montażowych i lekko dokręć.
Zaciśnij krawędź odniesienia na szynie przy krawędzi ustalającej na powierzchni montażowej. Krawędź ustalająca może być obrobioną krawędzią odniesienia, prostą krawędzią, rzędem kołków lub wpustów bądź dowolną inną krawędzią, przy której można zacisnąć szynę. Powinna być prosta w zakresie tolerancji montażowych lub zgodnie z wymogami zastosowania, zależnie od tego, co jest bardziej wymagające.
Zaczynając od środka szyny i poruszając się na zewnątrz, dociskaj każdą śrubę zalecanym momentem dokręcania.
Jeśli mają zostać użyte równoległe szyny, w celu uzyskania zalecanej równoległości można wykorzystać jedną z poniższych metod:
dwie równoległe krawędzie ustalające;
płytka wzorcowa lub równoległy element między szynami;
użycie górnej płyty z zamontowanymi wózkami do zlokalizowania lub przesunięcia drugiej szyny na miejsce.
Powtórz kroki 1–4, aby zamontować drugą szynę.
Włóż zaślepkę szyny do każdego pogłębionego otworu w szynie. Ostrożnie wstukaj zaślepki na miejsce, używając miękkiego materiału, takiego jak mosiądz lub drewno. Przy prawidłowym montażu zaślepki powinny być zlicowane z górną powierzchnią szyny. Nie zagłębiaj zaślepek szyny. Uwaga: Zaślepki szyny są dostępne i są wysyłane razem.
W razie potrzeby na górną część szyny można później założyć taśmę. W przypadku rozmiarów 35 i niższych taśma szyny może być stosowana bez zaślepek.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].