Skip to content Skip to navigation

15/08/2024 | HD推杆助力酿酒产线升级

谈到“酒”我总是脑海中浮现潇洒不羁的李白“举杯邀明月”“两人对酌山花开。一杯一杯复一杯”,也会想到白居易的“绿蚁新醅酒,红泥小火炉”亦或者杜牧的“借问酒家何处有”,酒文化在我国有着千年的历史,是送别朋友的西出阳关无故人,也是朋友相聚的把酒话桑麻。

 

可是你知道酒是如何生产的吗,酒糟又是怎么搬运的么?本文为您揭开传统酒糟搬运与现代科技相结合的搬运之法。

  

传统的酿酒生产线,特别是在许多历史悠久、工艺传承深厚的酿酒厂中,酒糟的搬运环节往往高度依赖于人工。这样的工作环境不仅效率低下,而且在多方面对人体造成不利的影响。

人工搬运的局限性

  • 人力搬运意味着生产线的效率受到工人数量的限制。在高峰期,即使增加工人数量,也可能因为人力搬运的速度有限而无法满足生产需求。

潮湿环境的影响

  • 酿酒过程中产生的蒸汽和湿气使得工作环境变得潮湿。长时间在这样的环境中工作,工人容易感到不适,甚至可能引发各种呼吸疾病等。

然而,随着酿酒产业和科技的不断发展,酒厂对于酒糟搬运的效率和安全性要求也在不断提高。许多酒厂开始对传统的酒糟搬运系统进行升级改造,其中电动推杆作为重要的组成部分,发挥了至关重要的作用。

酒糟搬运生产线升级改造后的特点:

改造后的酒糟搬运系统整合了酒糟箱、天车、吊具以及电动推杆等多个关键元素。天车作为整个系统的核心,通过吊具对酒糟箱进行升降操作。而电动推杆则扮演着连接天车和酒糟箱的关键角色。

  

电动推杆的主要功能是实现吊具中销子的插拔动作。当需要吊起酒糟箱时,电动推杆推动销子穿入酒糟箱的吊耳内,确保吊具与酒糟箱之间的稳固连接。随后,天车就可以安全地将酒糟箱吊起,进行搬运作业。当酒糟箱被放置到地面后,电动推杆再次发挥作用,将销子收回,解除吊具与酒糟箱之间的连接。

使用Thomson的HD电动推杆带来哪些收益:

首先,Thomson的HD电动推杆质量可靠,性能稳定,内部结构使用汤姆森德国Neff工厂自己生产的丝杆,耐用性强,质量稳定,免维护,精准控制,能够确保销子准确、快速地插入和拔出酒糟箱,极大地提高了搬运的效率和安全性。

此外,HD电动推杆在酒厂这种潮湿的环境能够无障碍工作,IP69K(静态)、IP67(静态)和IP66(动态)以及在较宽泛的温度使用环境-40°C+85°C能够高效稳定的运行。

最后,HD可以进行底座安装,以及出厂配置位置限位反馈可调功能,不仅可以调整位置反馈,也可以节省安装空间。

总之,电动推杆在酒厂酒糟搬运系统的升级改造中发挥了重要作用。它通过实现吊具与酒糟箱之间的稳固连接和快速分离,提高了搬运的效率和安全性。随着酿酒产业的不断发展,电动推杆将在更多领域得到应用,为酿酒产业的进步贡献力量。

back to top