Skip to content Skip to navigation

Zespoły wałów RoundRail na indywidualne zamówienie

RoundRail Shafting customization options

Gdy projekty ruchu liniowego wymagają zespołu wałów, które nie mieszczą się w naszej standardowej ofercie, wyszkoleni operatorzy firmy Thomson mogą wykonać szeroki zakres operacji obróbki specjalnej na końcówkach lub na długości wału 60 Case®, aby zapewnić dokładną część potrzebną w danym zastosowaniu.

Zapraszamy i zachęcamy do składania zapytań na produkty specjalistyczne, niezależnie od ilości i częstotliwości zamówień. Nasze produkty specjalne wykonujemy jako jednorazowe rozwiązania oraz w ramach zamówień na większe ilości. Jeśli koszty lub ograniczenia projektowe wymagają bardziej zintegrowanego pakietu, nasz zespół inżynierów ds. zastosowań pomoże uprościć projekt.

Upload Your 3D CAD Model

Dostępne opcje dostosowania

Wiercenie i/lub gwintowanie

  • Średnica wału gwintowanego
  • Otwory promieniowe wiercone i gwintowane do środka wału
  • Otwory promieniowe wiercone i gwintowane na wskroś wału
  • Otwory promieniowe wiercone na wskroś wału
  • Otwory promieniowe wiercone i rozwiercane w wałach
  • Otwory promieniowe wiercone przez wał i pogłębiane dla kołpaka
  • Tolerancja położenia otworu promieniowego
  • Otwory koncentryczne wiercone i/lub gwintowane w środku końca wału
  • Wiercone miejsce na śruby ustalające

Specjalne tolerancje

  • Specjalne tolerancje długości
  • Specjalne tolerancje prostoliniowości
  • Specjalne ścięcie (1/32” x 45° przy średnicach mniejszych niż 1” i 1/16” x 45° przy średnicach 1” i większych)
  • Specjalne średnice szlifowane

Frezowanie

  • Powierzchnie płaskie
  • Jedna powierzchnia płaska na wale
  • Wiele powierzchni płaskich na wale
  • Rowki (kwadratowe, płaskie lub typu American Standard Woodruff)

Toczenie

  • Zmniejszona średnica wału
  • Obrabiane końcówki wału
  • Rowek na pierścień ustalający

Większe długości

  • Łączenie wałów w celu uzyskania większych długości (w przypadku wałów od 0,75 cala do 4 cali do długości do 20 stóp)
  • Złącza stykowe (końce obrobione na kwadratowo, bez ścięcia)

Specjalne powłoki/wykończenia

  • Chromowane
  • Czarna oksydacja
  • Armoloy®

Contact us by filling out the form below with your design requirements, and our experienced support team will review them immediately.

Jak możemy pomóc?


Dysponujesz rysunkiem? Zachęcamy do jego przesłania, a nasz doświadczony zespół zapozna się z nim i odpowie w najszybszym możliwym terminie.

Nie wybrano pliku
Usuń plik

Czy chcesz otrzymywać aktualizacje e-mailem od firmy Thomson? Obejmują one historie aplikacji, możliwości odbycia szkoleń internetowych, informacje o nowych produktach i łącza do narzędzi internetowych.

Szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystywania i przetwarzania przez nas danych osobowych oraz możliwości wycofania zgody znajdują się w naszej przegląd polityki prywatności.

back to top