Skip to content Skip to navigation
Zespoły linioww Z2/Z3 (MovoZ) z mechanizmem podnoszącym (Legacy)

Zespoły linioww Z2/Z3 (MovoZ) z mechanizmem podnoszącym (Legacy)

Teleskopowe zespoły liniowe MovoZ marki Thomson przeznaczone są do stosowania jako podnośniki i mogą być wykorzystywane pionowo, poziomo i w pozycji odwróconej (wyłącznie modele Z2). Kompaktowy siłownik wyposażony jest w liczne opcje zwiększające precyzję i płynność ruchu. Zespoły dostępne są w profilach podwójnych (Z2) lub potrójnych (Z3).

 

 

Przegląd

Dane techniczne modeli Z2/Z3 MovoZ (Legacy):

Dane techniczne / rozmiar wału Z2 Z3
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) 188 x 150 (7,4 x 5,9) 188 x 150 (7,4 x 5,9)
Rodzaj śruby śruba z pojedynczą nakrętką kulkową śruba z pojedynczą nakrętką kulkową
Maks. suw (Smax): mm (cale) 1500 (59) 1500 (59)
Maks. prędkość: m/s (cale/s) 1,25 (49) 1,25 (49)
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) 8 (315) 8 (315)
Powtarzalność: ± mm (cale) 0,1 (0,004) 0,1 (0,004)
Maks. prędkość na wejściu: obr./min (obr./s)
średnica śruby/skok gwintu (mm) 25/10, 25/25
średnica śruby/skok gwintu (mm) 32/20
3000 (50)
2500 (42)
3000 (50)
2500 (42)
Zakres temperatur: °C (°F) od -20 do 70 (od -4 do 158) od -20 do 70 (od -4 do 158)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła)
średnica śruby/skok gwintu (mm) 25/10, 25/25
średnica śruby/skok gwintu (mm) 32/20
5000 (1124)
7500 (1686)
5000 (1124)
7500 (1686)
Maks. moment obciążenia dynamicznego (Mx):
Nm (funt-siła/cal) całe urządzenie
700 (6196) 2000 (17 702)
Maks. moment obciążenia dynamicznego (My):
Nm (funt-siła/cal) całe urządzenie
700 (6196) 2000 (17 702)
Maks. moment obciążenia dynamicznego (Mz):
Nm (funt-siła/cal) całe urządzenie
330 (2921) 330 (2921)
Maks. siła wału napędowego (Frd): N (funt-siła)
średnica śruby/skok gwintu (mm) 25/10, 25/25
średnica śruby/skok gwintu (mm) 32/20
1000 (225)
1200 (270)
1000 (225)
1200 (270)
Maks. siła wału napędowego (Mta): Nm (funt-siła/cal)
średnica śruby/skok gwintu (mm) 25/10, 25/25
średnica śruby/skok gwintu (mm) 32/20
45 (398)
93 (823)
45 (398)
93 (823)
Wersje śruby (średnica śruby/skok gwintu): mm (cale) 25/10 (1,0/0,4)
25/25 (1,0/1,0)
32/20 (1,3/0,8)
25/10 (1,0/0,4)
25/25 (1,0/1,0)
32/20 (1,3/0,8)
Waga: kg (lb)
urządzenia przy zerowym suwie, śruba z nakrętką kulkową ø 25 mm
urządzenia przy zerowym suwie, śruba z nakrętką kulkową ø 32 mm
na każde 100 mm suwu, śruba z nakrętką kulkową ø 25 mm
na każde 100 mm suwu, śruba z nakrętką kulkową ø 32 mm
19,0 (41,9)
23,64 (52,1)
2,50 (5,5)
2,80 (6,2)
21,14 (46,6)
22,65 (49,9)
4,20 (9,3)
4,50 (9,9)

Najważniejsze cechy modeli Z2/Z3 (Legacy):

  • Ruch teleskopowy
  • Możliwość montażu w dowolnym kierunku
  • Wbudowane wyłączniki krańcowe na końcu suwu
  • Niewielka długość po schowaniu
  • Wysokie obciążenia
  • Większa nośność dla obciążeń bocznych
  • Oszczędność przestrzeni
  • Wysoka wytrzymałość na skręcanie
  • Napęd wykorzystujący śrubę z nakrętką kulkową, prowadnica ślizgowa
  • Wewnętrzne prowadnice ślizgowe
back to top