Skip to content Skip to navigation
Tłoczyskowe zespoły liniowe WZ VARIOLine (Legacy)

Tłoczyskowe zespoły liniowe WZ VARIOLine (Legacy)

Zespoły serii VarioLine WZ60/80 przeznaczone są do zastosowań wymagających zwiększonych sił bocznych.  Jako w pełni zintegrowany napęd liniowy z mechanizmem śrubowo-tocznym i systemem prowadnic kulkowych, zespół wykorzystuje tłok z głowicą wrzecionową przesuwną do przenoszenia siły podawania.  Duży skok śruby umożliwia połączenie dużej prędkości z wysoką precyzją ruchu.

Przegląd

Dane techniczne modeli WZ VARIOLine (Legacy):

Dane techniczne / rozmiar wału WZ60 WZ80
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) 60 x 60 (2,4 x 2,4) 80 x 80 (3,2 x 3,2)
Rodzaj śruby śruba z pojedynczą nakrętką kulkową śruba z pojedynczą nakrętką kulkową
Maks. długość suwu: mm (cale) 400 (15,8) 500 (19,7)
Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) 1,5 (59) 1,5 (59)
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) 20 (787) 20 (787)
Powtarzalność: ± mm (cale) 0,02 (0,0008) 0,02 (0,0008)
Maks. prędkość na wejściu: obr./min (obr./s) 3000 (50) 3000 (50)
Wartości graniczne temperatury pracy: °C (°F) od 0 do 80 (od 32 do 176) od 0 do 80 (od 32 do 176)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) 2800 (630) 3500 (787)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła) 2000 (450) 3000 (674)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła) 2000 (450) 3000 (674)
Maks. moment obciążenia dynamicznego (Mx): Nm (funt-siła/cal) 50 (443) 150 (1328)
Maks. siła wału napędowego (Frd): N (funt-siła) 500 (112) 700 (157)
Maks. siła wału napędowego (Mta): Nm (funt-siła/cal) 30 (266) 55 (487)
Średnica śruby z nakrętką kulkową: mm (cale) 20 (0,79) 25 (0,98)
Skok gwintu śruby z nakrętką kulkową: mm (cale) 5, 20, 50
(0,20, 0,80, 2,0)
5, 10, 20, 50
(0,20, 0,40, 0,80, 2,0)
Waga: kg (funty)
urządzenia przy zerowym suwie
na każde 100 mm suwu
tłoczyska przy zerowym suwie
na każde 100 mm tłoczyska
4,5 (9,9)
0,77 (1,7)
1,8 (4,0)
0,26 (0,6)
7,5 (17)
1,35 (3,0)
3,0 (6,6)
0,5 (1,1)

Najważniejsze cechy modeli WZ (Legacy):

  • Konstrukcja zoptymalizowana metodą elementów skończonych zapewniająca maksymalną moc
  • Pojedyncza nakrętka z systemem kasowania luzu
  • Regulowane wyłączniki krańcowe w zestawie
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Możliwość montażu we wszystkich kierunkach
  • Napęd wykorzystujący mechanizm śrubowo-toczny
  • Prowadnice kulkowe
  • Wysokie obciążenia boczne
back to top