Skip to content Skip to navigation
Movorail (Legacy)

Movorail (Legacy)

System Movorail marki Thomson był testowany i sprawdzany w zastosowaniach dla przemysłu przez ponad 20 lat. Obecnie jest to jeden z wiodących lekkich systemów szynowych na rynku. Dzięki koncepcji modułowości zespoły te są łatwe i szybkie w montażu, co pozwala na stosowanie szerokiej palety akcesoriów.

Przegląd

Dane techniczne modeli Movorail (Legacy):

Dane techniczne / rozmiar wału SPR 85 SPR 125 SPR 160A SPR 295B SPR 295W
Długości profili: m (cale) 4, 5, 6, 8
(158, 197, 236, 315)
4, 5, 6, 8
(158, 197, 236, 315)
4, 5, 6, 8
(158, 197, 236, 315)
4, 5, 6, 8
(158, 197, 236, 315)
4, 5, 6, 8
(158, 197, 236, 315)
Inercja: cm4 (cale4) 97 (2,33) 333 (8,0) 812 (19,51) 1368 (32,87) 3700 (88,89)
Waga/metr: kg/m (funty/cale) 3 (0,17) 5 (0,28) 7,8 (0,44) 14 (0,78) 14,1 (0,79)

Najważniejsze cechy modeli Movorail (Legacy):

  • Dostępnych pięć rozmiarów profilu szczeliny T
  • Lekkie wózki z kółkami łożyskowanymi
  • Samowyrównujące połączenia szyn; wózki silnikowe i kablowe
  • Niewymagane spawanie ani malowanie
  • Montaż dwuteownika nie wymaga wiercenia
  • Niska waga oznacza łatwość obsługi i montażu
  • Modułowa konstrukcja
  • Anodowane profile aluminiowe
  • Szybki montaż
  • Łatwe w zamocowaniu zawieszenia

Najważniejsze cechy opcji Movorail (Legacy):

  • Przełączniki
  • Zawieszenia
  • Szyna prądowa
  • Wózki silnikowe
CAD modele
  • Konfigurowalne modele 2D/3D PartStream
  • Konfigurowalne modele 2D/3D SolidComponents
  • Konfigurowalne modele 2D/3D PartServer
  • Pobieranie plików statycznych modeli 2D/3D
back to top