Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Siłowniki beztłoczyskowe nadziemne Tollobelt marki Thomson dostępne są w systemie z napędem pasowym i prowadzeniem kulkowym sprawdzonym w licznych zastosowaniach wymagających dużej prędkości. Te lekkie systemy beztłoczyskowe można zsynchronizować za pomocą wału pośredniego i zamontować do czterech wózków danego zespołu.
Dane techniczne / rozmiar wału | TBR1 | TBR2 | TBR3 | TBR4 |
---|---|---|---|---|
Waga na wózek: kg (funty) | 3,5 (7,7) | 3,5 (7,7) | 3,5 (7,7) | 3,5 (7,7) |
Maks. prędkość na wejściu: obr./min (obr./s) | 1250 (20,8) | 1250 (20,8) | 1250 (20,8) | 1250 (20,8) |
Ruch: mm/obr. (cale/obr.) | 240 (9,5) | 240 (9,5) | 240 (9,5) | 240 (9,5) |
Temperatura otoczenia: °C (°F) | od -20 do 70 (od -4 do 158) |
od -20 do 70 (od -4 do 158) |
od -20 do 70 (od -4 do 158) |
od -20 do 70 (od -4 do 158) |
Waga z pojedynczym wózkiem: kg/m (funty/cale) |
11,5 + L x 6,3 (0,6 + L x 0,4) |
13,5 + L x 9,1 (0,8 + L x 0,5) |
13,5 + L x 16,3 (0,8 + L x 0,9) |
13,5 + L x 16,3 (0,8 + L x 0,9) |
Maks. suw: m (cale) | 15 (591) | 20 (787) | 20 (787) | 20 (787) |
Maks. Fx: N (funt-siła) | 800 (180) | 1250 (281) | 1250 (281) | 1250 (281) |
Maks. Fz: N (funt-siła) | 3000 (674) | 6000 (1349) | 6000 (1349) | 6000 (1349) |
Maks. prędkość: m/s (cale/s) | 5 (197) | 5 (197) | 5 (197) | 5 (197) |
Powtarzalność: ± mm (cale) | 0,5 (0,2) | 0,5 (0,2) | 0,5 (0,2) | 0,5 (0,2) |
Rozdzielczość: mm (cale) | 1 (0,04) | 1 (0,04) | 1 (0,04) | 1 (0,04) |
Handling Components | 3743 KB | |
Handling Components | 2030 KB | |
Handling Components | 3472 KB |
Tollobelt TBT Installation and Service | 730 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].