Skip to content Skip to navigation
Model BSA zespołu z mechanizmem śrubowo-tocznym (Legacy)

Model BSA zespołu z mechanizmem śrubowo-tocznym (Legacy)

Model BSA zespołu z mechanizmem śrubowo-tocznymjest wyjątkowo gładkim systemem liniowym, ze zintegrowaną śrubą z nakrętką kulkową, z wpornikami końcowymi, silnikami oraz sterownikami zapewniającymi kompletne zdolności napędowe.  Zespół został tak zaprojektowany, aby pasował do odpowiednio zwymiarowanych prowadnic liniowych. Został zbudowany z prefabrykatów, aby spełnić wymagania Twojego systemu. Znamionowe rozmiary to: od 1/2 cala do 1 1/2 cala dla średnic śrubowych oraz od .200 cala do 1,875 cala dla prowadnic śrubowych.  Dodatkowo, wysokości nakrętek kulowych dopasowane są do odpowiednio zwymiarowanych prowadnic liniowych.

Przegląd

Dane techniczne zespołów śrub z nakrętką kulkową (Legacy):

Dane techniczne / rozmiar wału BSA-08 BSA-12 BSA-16 BSA-24 BSA-M12 BSA-M20
Fabrycznie naprężona śruba z nakrętką kulkową
średnica x skok gwintu: mm (cale)
12,7 x 12,7
(0,5 x 0,5)
16 x 16
(0,631 x 1,0)
25,4 x 6,35 (1 x 0,25)
25,4 x 25,4 (1 x 1)
38,1 x 6,35
(1,5 x 0,25)
38,1 x 25,4 (1,5 x 1)
38,1 x 47,6
(1,5 x 1,875)
   
Nienaprężona fabrycznie śruba z nakrętką kulkową
średnica x skok gwintu: mm (cale)
1,25 x 5,1
(0,5 x 0,2)
19,1 x 5,1
(0,75 x 0,2)
    12 x 5
(0,5 x 0,2)
20 x 5
(0,8 x 0,2)
Standardowe długości: mm (cale) 457, 610, 762, 914, 1067, 1219
(18, 24, 30, 36, 42, 48)
457, 610, 762, 914, 1067, 1219, 1372, 1524, 1676, 1829
(18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72)
457, 610, 762, 914, 1067, 1219, 1372, 1524, 1676, 1829, 2134, 2438
(18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 84, 96)
610, 813, 1016, 1219, 1626, 1829, 2032, 2235, 2438
(24, 32, 40, 48, 64, 72, 80, 88, 96)
   

Najważniejsze cechy zespołów śrub z nakrętką kulkową (Legacy):

  • Zintegrowana śruba z nakrętką kulkową i wsporniki z gotowym mocowaniem silnika
  • Wstępnie przygotowane do realizacji potrzeb określonych systemów
  • Zaprojektowane w celu dopasowania odpowiedniej wielkości prowadnic liniowych w niestandardowych konfiguracjach

Najważniejsze cechy podzespołu zespołów śrub z nakrętką kulkową (Legacy):

  • 1 zespół śruby z nakrętką kulkową z powierzchnią montażową z nakrętką kulkową (fabrycznie obciążona lub nieobciążona)
  • 2 zintegrowane podpory na końcach z łożyskami skośnymi
  • 1 silnik i regulator ze zintegrowaną podzielnicą (opcja)
back to top