Skip to content Skip to navigation
Urządzenia systemów liniowych MS MicroStage (Legacy)

Jednostki liniowe MicroStage MS 46L/46B (Legacy)

Ultramałogabarytowe liniowe stoliki przesuwne MicroStage MS 46L/46B (Legacy) firmy Thomson należą obecnie do najmniejszych, najbardziej ekonomicznych i najlżejszych systemów z prowadnicami kulkowymi na rynku. Konstrukcja prowadnicy oparta jest na technologii Super Ball Bushing® firmy Thomson — doskonale nadaje się do automatyki w bardzo ograniczonych przestrzeniach.

Przegląd

Dane techniczne modeli MS MicroStage (Legacy):

Specyfikacja/wymiary wału MS46L MS46B
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm 86 x 46 86 x 46
Typ śruby śruba pociągowa Śruba kulowa
Maksymalna długość suwu: mm (cale) 821,3 (32,3) 821,3 (32,3)
Maksymalna prędkość liniowa: m/s (cale/s) 0,83 (32,7) 0,5 (19,7)
Maksymalne przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) 9,8 (386) 9,8 (386)
Powtarzalność: ± mm (cale) 0,005 (0,0002) 0,005 (0,0002)
Dokładność: mm/300 mm (cale/12 cali) 0,25 (0,010) 0,25 (0,010)
Maksymalna prędkość wejściowa: obr./min 2000 3000
Zakres temperatur: °C (°F) Od -20 do 80
(od -4 do 176)
Od -20 do 80
(od -4 do 176)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) 133,4 (29,9) 1730 (389)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła) 450 (101,2) 450 (101,2)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła) 450 (101,2) 450 (101,2)
Maks. moment obciążenia
dynamicznego (Mx): Nm (funt-siła x cal)
13,9 (123) 13,9 (123)
Maks. moment obciążenia
dynamicznego (My): Nm (funt-siła x cal)
11,6 (102,7) 11,6 (102,7)
Maks. moment obciążenia
dynamicznego (Mz): Nm (funt-siła x cal)
23,6 (208,9) 23,6 (208,9)
Maks. siła wału napędowego: N (funt-siła) 533 (119,8) 533 (119,8)
Maks. moment wału
napędowego: Nm (funt-siła x cal)
0,59 (5,22) 1,53 (13,5)
Średnica śruby pociągowej: mm (cale) 12 (0,47) 12 (0,47)
Śruba kulowa
Skok gwintu śruby pociągowej:
skok metryczny (mm)

3, 10, 25

5, 10
Ciężar: kg (funt)
jednostka przy zerowym suwie
na każde 100 mm suwu
każdy wózek

2,21 (4,87)
0,65 (1,43)
0,30 (0,66)

2,21 (4,87)
0,65 (1,43)
0,30 (0,66)

Wyróżniające cechy urządzeń MS (MicroStage):

  • Podwójny zespół szyny LinearRace
  • Wyjątkowa konstrukcja segmentu łożyskowego
  • Zintegrowana śruba kulowa lub pociągowa
  • Ultramałe gabaryty
  • Kompletne rozwiązanie osi
  • Wytrzymałe, lecz lekkie
  • Elastyczna konfiguracja montażowa
  • Niskie tarcie
  • Niski moment obrotowy napędu
  • Praca bez zakleszczania i poślizgu
  • Wysoka precyzja
  • Podstawa wytłaczana z aluminium lotniczego
  • Długość suwu do 900 mm
back to top