Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Urządzenie AccuSlide firmy Thomson jest wysokiej jakości stołem przesuwnym opartym na używanym w zastosowaniach wymagających ciągłego podparcia, podwójnym systemie ProfileRail firmy Thomson z wykorzystaniem technologii kwadratowej szyny. Urządzenia te zostały zaprojektowane tak, aby przejmowały bardzo wysokie momenty obciążenia i zapewniały doskonałą wydajność i żywotność w trudnych zastosowaniach.
Dane techniczne / rozmiar wału | 2HE10 | 2HE20 |
---|---|---|
Maks. suw: m (cale) | 0,85 (33,5) | 2,8 (110,2) |
Maks. prędkość: m/s (cale/s) | 3 (118) | 3 (118) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) | 485 (109) | 1488 (335) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła) | 4000 (899) | 15 000 (3372) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła) | 8000 (1799) | 30 000 (6744) |
Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mx): Nm (funt-siła/cal) |
200 (1770) | 1900 (16 816) |
Maks. dynamiczny moment obrotowy (My): Nm (funt-siła/cal) |
290 (2567) | 2450 (21 684) |
Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mz): Nm (funt-siła/cal) |
100 (885) | 950 (8408) |
Ruch: mm/obr. (cale/obr.) | 84 (3,3) | 150 (5,9) |
Temperatura pracy: °C (°F) | od -20 do 70 (od -4 do 158) | od -20 do 70 (od -4 do 158) |
Waga siodła: kg (funty) | 0,4 (0,88) | 2,7 (5,95) |
Powtarzalność: ± mm (cale) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) |
Dokładność: mm/300 mm (cale/12 cali) | 0,2 (0,008) | 0,2 (0,008) |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB |
Linear Motions and Control Solutions | 11269 KB | |
Automation Components | 3766 KB | |
Automation Components | 2601 KB | |
Automation Components | 2661 KB | |
Automation Components | 3612 KB |
Jednostki liniowe 2HE - 2HEM10 | — | — | |
Jednostki liniowe 2HE - 2HEM20 | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].