Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Suwaki pozycjonujące SuperSlide® 2EB firmy Thomson są systemami używanymi w zastosowaniach wymagających ciągłego podparcia ze zintegrowanymi zespołami śrub standardowo w jednostkach imperialnych. Dzięki technologii Round Rail firmy Thomson urządzenia te dobrze działają w zastosowaniach, w których wymagana jest obsługa średnich z ciężkich ładunków.
Dane techniczne / rozmiar wału | 2EB08 | 2EB12 | 2EB16 | 2EB24 |
---|---|---|---|---|
Średnica nominalna: mm (cale) | 12,7 (0,5) | 19,1 (0,75) | 25,4 (1) | 38,1 (1,5) |
Typ śruby | Śruba z nakrętką kulkową | Śruba z nakrętką kulkową | Śruba z nakrętką kulkową | Śruba z nakrętką kulkową |
Rodzaj prowadnicy | Ball Bushing | Ball Bushing | Ball Bushing | Ball Bushing |
Dokładność: mm/300 mm (cale/12 cali) | 0,051 (0,002) | 0,051 (0,002) | 0,051 (0,002) | 0,051 (0,002) |
Powtarzalność: ± mm (cale) | 0,0051 (0,0002) | 0,0051 (0,0002) | 0,0051 (0,0002) | 0,0051 (0,0002) |
Maks. obciążenie Fy: N (funt-siła) | 445 (100) | 2891 (650) | 4448 (1000) | 9341 (2100) |
Maks. ciąg Fa: N (funt-siła) | 801 (180) | 1557 (350) | 3336 (750) | 14 234 (3200) |
Maks. moment obracania Mx: Nm (funt-siła/cal) | 18,4 (163) | 165,3 (1463) | 310 (2750) | 949,1 (8400) |
Maks. pochylenie/odchylenie Ma: Nm (funt-siła/cal) | 21,6 (191) | 199,8 (1768) | 349,7 (3095) | 1067,7 (9450) |
Maks. prędkość: m/s (cale/s) | 0,74 (29,2) | 0,89 (35) | 0,76 (30) | 0,87 (34,4) |
Maks. długość suwu: m (cale) | 1,61 (63,5) | 2,15 (84,5) | 3,32 (130,6) | 3,99 (157) |
Jednostki liniowe 2EB - 2EB08 | ![]() |
— | — |
Jednostki liniowe 2EB - 2EB12 | ![]() |
— | — |
Jednostki liniowe 2EB - 2EB16 | ![]() |
— | — |
Jednostki liniowe 2EB - 2EB24 | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].