Skip to content Skip to navigation
Urządzenia systemu liniowego 2RB (SUPERSlide)

Urządzenia systemu liniowego 2RB (SUPERSlide)

Suwaki pozycjonujące 2RB (SUPERSlide) firmy Thomson są systemami używanym w zastosowaniach wymagających ciągłego i przerywanego podparcia ze zintegrowanymi zespołami śrub o rozmiarach w jednostkach metrycznych i imperialnych. Dzięki technologii Round Rail firmy Thomson urządzenia te dobrze działają w zastosowaniach, w których wymagana jest umiarkowana sztywność i twardość.

Przegląd

Dane techniczne modeli 2RB:

Dane techniczne / rozmiar wału 2RB12 2RB16
Wymiary profilu (szerokość x wysokość): mm (cale) 130 x 40 (5,1 x 1,6) 160 x 48 (6,3 x 1,9)
Maks. długość suwu: mm (cale) 1951 (76,8) 2815 (110,8)
Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) 0,47 (18,5) 0,73 (28,7)
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) 9,8 (386) 9,8 (386)
Powtarzalność: ± mm (cale) 0,005 (0,0002) 0,005 (0,0002)
Dokładność: mm/300 mm (cale/12 cali) 0,025 (0,001) 0,025 (0,001)
Maks. prędkość na wejściu: obr./min 2800 2200
Wartości graniczne temperatury pracy: °C (°F) od -20 do 80 (od -4 do 176) od -20 do 80 (od -4 do 176)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) 2100 (472) 2998 (674)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła) 880 (197,8) 2588 (582)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła) 1760 (396) 5176 (1164)
Moment obciążenia dynamicznego (Mx): Nm (funt-siła/cal) 65,5 (580) 243 (2151)
Moment obciążenia dynamicznego (My): Nm (funt-siła/cal) 76,8 (680) 299 (2646)
Moment obciążenia dynamicznego (Mz): Nm (funt-siła/cal) 38,4 (340) 150 (1328)
Siła wału napędowego (Frd): N (funt-siła) 533 (120) 533 (120)
Siła wału napędowego (Mta): Nm (funt-siła/cal) 1,86 (16,5) 2,66 (23,5)
Średnica śruby: mm (cale) 16 (0,63) 20 (0,79)
Skok gwintu: mm (cale) 5, 10 (0,2, 0,4) 5, 10, 20 (0,2, 0,4, 0,8)
Waga: kg (funty)
urządzenia przy zerowym suwie
na każde 100 mm suwu
każdego wózka

3,88 (8,55)
0,93 (2,05)
1,32 (2,91)

6,17 (13,6)
1,44 (3,18)
2,25 (4,96)

Najważniejsze cechy modeli 2RB:

  • Wstępnie wyrównane i używane w zastosowaniach wymagających ciągłego podparcia tory LinearRace
  • Łożysko Super Smart Ball Bushing
  • Zintegrowany zespół śruby z nakrętką kulkową
  • Wózek ze szczeliną T i czterema otworami montażowymi
  • Prędkości do 1000 mm/s
  • Obciążenia wzdłużne do 3000 N
  • Szczeliny T w systemie mocowania podstawy
  • Duża żywotność przesuwu
  • Wycieraczki dwustronnego działania

Najważniejsze cechy opcji 2RB:

  • Układ smarowania
  • Pokrywy ruchu miecha
  • Pakiety wyłączników krańcowych
  • Przedłużacze mocowania promieniowego wału śruby z nakrętką kulkową
Znajdź produkt

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top