- Home
- Produkty
- Siłownik liniowy z silnikiem krokowym
- Niestandardowe siłowniki liniowe z silnikiem krokowym
Niestandardowe siłowniki liniowe z silnikiem krokowym
![Stepper motor linear actuators customization options](/ds_images/images_relaunch/MLX_Combo_Subfamily_cropped.jpg)
O ile pełna gama standardowych siłowników liniowych Thomson z silnikiem krokowym nadal spełnia potrzeby niezliczonych projektów w zakresie ruchu liniowego, o tyle wymagania niektórych zastosowań wymuszają dostosowanie tych produktów do indywidualnych potrzeb. Bez względu na konfigurację (śruba obrotowa [MLS], nakrętka obrotowa [MLN] lub siłownik [MLA]) nasze niestandardowe siłowniki liniowe z silnikiem krokowym zapewniają optymalną równowagę między wydajnością, żywotnością i kosztami montażu oraz zapewniają dużą elastyczność, aby pomóc uzyskać „właściwe” rozwiązanie.
Nasi doświadczeni inżynierowie mogą pomóc upewnić się, że wybór części jest właściwy za pierwszym razem, natomiast nasi pracownicy działu serwisu mogą nadzorować prawidłowe początkowe zastosowanie i zapewnić kompleksowe wsparcie techniczne po zamontowaniu.
Dostępne opcje dostosowania
Obróbka końcówki śruby pociągowej i montaż końcówki MLA
- Końcówki z gwintem zewnętrznym/wewnętrznym do określonego zarysu i skoku gwintu
- Obrobione na wymiar czopy i rowek pierścieniowy
- Końcówki sześciokątne lub kwadratowe
- Otwory wpustowe i krzyżowe
Nakrętki pociągowe (MLS)
Mocowania silnika
Kodery obrotowe
- Dostarczanie informacji o położeniu, prędkości i kierunku w czasie rzeczywistym
- Bezproblemowo montowane z tyłu zespołów siłowników liniowych Thomson z silnikiem krokowym
Przewody, okablowanie i złącza
- Wolne przewody lub złącza
- Skręcone przewody
- Rurki termokurczliwe lub rozciągliwe
- Osłony przewodów
Długości skoku śruby pociągowej i MLA
Powłoka (MLS/MLN)
- Do smarowania na sucho i bezobsługowego Thomson oferuje powłokę PTFE
Zespoły śrub kulowych (MLS)
- Do większego obciążenia lub dłuższego cyklu pracy, lepszej wydajności lub bardziej przewidywalnej żywotności firma Thomson oferuje zespół śruby kulowej z napędem