Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Siłownik liniowy Electrak 2 to ekonomiczny model zaprojektowany dla zastosowań o względnie małym obciążeniu. Posiada większość funkcji, które można znaleźć w droższych modelach, jednak wykorzystuje wytrzymały układ napędu za pomocą śruby trapezowej. Śruba trapezowa jest typu samoblokującego się, więc nie ma potrzeby stosowania hamulca zapobiegającego cofaniu obciążenia. Wbudowane sprzęgło przeciążeniowe odłącza napęd w przypadku przekroczenia limitu obciążenia ustawionego fabrycznie.
Parametry robocze | Electrak 2 | |
---|---|---|
Napięcie zasilania (VDC) | 12 | |
Maks. długość skoku: mm (cale) | 305 mm (12 cali) 610 mm (24 cali) *skontaktuj się z fabryką |
|
Maks. obciążenie dynamiczne: N (lbf) | 1110 (250) | |
Maksymalne obciążenie statyczne: N (lbf) | 4450 (1000) | |
Maks. prędkość bez obciążenia: mm/s (cale/s) | 31 (1,2) | |
Maks. prędkość przy pełnym obciążeniu: mm/s (cale/s) |
25 (1,0) | |
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w temperaturze 25 ºC (77 ºF) |
25% | |
Typ śruby | trapezowa | |
Temperatura robocza: ºC (ºF) | -25 do +65 (-15 do +150) | |
Klasa ochrony | IP65 | |
Pasujące moduły sterowania | Zależne od modelu Skorzystaj z naszego przewodnika wyboru produktów, aby dokonać właściwego wyboru |
Thomson Electrak® Marine Actuators | 1491 KB |
Linear Actuators | 9795 KB | |
Linear Actuators | 4558 KB | |
Linear Actuators | 2688 KB |
Electrak 2 Series Installation & Operation Manual | 662 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].