Skip to content Skip to navigation
Siłowniki liniowe Electrak 1LL

Siłowniki Electrak 1LL (o wydłużonym okresie eksploatacji)

Firma Thomson  nieustannie podtrzymuje silne wsparcie dla obecnych klientów starszych serii produktów.  Zachęcamy naszych klientów do kontaktu z działem sprzedaży w celu zapoznania się z ofertą nowych i usprawnionych produktów.  Siłownik   Electrak 050 jest naszym zalecanym zamiennikiem starszej  serii siłowników Electrak 1LL.

Przegląd

Dane techniczne:

Parametry robocze Electrak 1LL (wydłużony czas eksploatacji)
Napięcie zasilania:  VDC 12, 24
Maksymalne obciążenie dynamiczne:  N (lbf) 340 (75)
Prędkość maksymalna:  mm/s (cale/s) 76 (3,0)
Maksymalna długość skoku:   mm (cale) 152 (6,0)
Klasa ochrony IP65
Konfiguracja montażu Łącznik kabłąkowy
Typ śruby trapezowa
Zalecany zamiennik Electrak 050
back to top