Skip to content Skip to navigation
Siłowniki liniowe Electrak 100

Siłowniki liniowe Electrak 100

Firma  Thomson nieustannie podtrzymuje silne wsparcie dla obecnych klientów starszych serii produktów.  Zachęcamy naszych klientów do kontaktu z działem sprzedaży w celu zapoznania się z ofertą nowych i usprawnionych produktów.  Zobacz tabelę poniżej odnośnie zalecanych zamienników starszej wersji siłownika Electrak 100.

Przegląd

Dane techniczne:

Parametry robocze Electrak 100
Napięcie zasilania:  VDC 24
Maksymalne obciążenie dynamiczne:  N (lbf) 6800 (1500)
Prędkość maksymalna:  mm/s (cale/s) 48 (1,9)
Maksymalna długość skoku:  mm (cale) 600 (24)
Klasa ochrony IP65
Konfiguracja montażu Montaż rurowy
Typ śruby Kulowa
Zalecany zamiennik Electrak 10
back to top