Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Dla zastosowań wymagających do sterowania czegoś więcej, niż przełączników, firma Thomson oferuje pełną linię modułów sterowania MCS siłownikami. Od prostych do zaawansowanych funkcji sterowania, wyjścia DC i AC.
Specyfikacja | MCS-2041 | MCS-2051 |
---|---|---|
Napięcie wyjściowe | 115VAC, 1Φ | 115VAC, 1Φ |
Prąd wyjściowy | 15 | 8,0 |
Wyjście sygnału analogowego | - | 4 - 20 mA |
Wyjście prądowe pomocnicze | - | - |
Pasujące siłowniki | Electrak 5 | Electrak 205 |
Linear Actuators | 9795 KB | |
Linear Actuators | 4558 KB | |
Linear Actuators | 2688 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].