Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Firma Thomson oferuje teraz linię małych, lekkich modułów sterowania DCG 24 VDC. Moduły sterowania DCG posiadają wbudowane elektroniczne wyłączniki krańcowe (ELS) zatrzymujące automatycznie ruch siłownika w położeniu pośrednim i na końcu skoku. Dodatkowo moduły te mogą sterować synchroniczną pracą niektórych siłowników wyposażonych w przetworniki.
Specyfikacja | DCG-150 | DCG-160 | DCG-170 | DCG-180 | DCG-190 | DCG-280 |
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie zasilania (VAC) | 115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
Częstotliwość napięcia zasilania (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Napięcie wyjściowe (VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Prąd wyjściowy (A) | 4 | 8 | 8 | 8 | 13 | 2 x 8 |
Temperatura robocza (°C) | +5 do +45 |
+5 do +45 | +5 do +45 | +5 do +45 | +5 do +45 | +5 do +45 |
% cykl roboczy przy 25° (77°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Maks. czas WŁ. (s) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Pasujące siłowniki | 1, 1SP, 050 |
LM80V | 150, LM80H | TC16 | Wielokrotne | 2 x TC16 |
Linear Actuators | 5661 KB | |
Linear Actuators | 9799 KB | |
Linear Actuators | 3296 KB |
DCG Actuator Control Installation | 109 KB | |
DCG Actuator Hand & Motor Control Installation | 143 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].